norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial, versión:Acero bruñido.Indicación:El recorrido de aproximación es de 10 mm. Dentro del breve recorrido de sujeción de 2 mm, se produce un bloqueo automático en cada posición. Por tanto, es posible sujetar con seguridad piezas de trabajo de hasta 1,5 mm. El elemento de sujeción "actima" se puede montar en cualquier posición horizontal y vertical.
Los accesorios estándar permiten otras aplicaciones. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga están templadas por cementación (casquillo de presión y accesorios solo bajo petición especial).
La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04410 Accesorios actima 192 kB

Planos

Accesorios actima

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónCADAcc.PrecioPedir
04410-02Disco 565.59 MXN
04410-03Cono 414.48 MXN
04410-04Prisma 629.09 MXN