norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:AceroVersión:BruñidoIndicación:El recorrido de aproximación es de 12 mm. Dentro del breve recorrido de sujeción de 1,5 mm, se produce un bloqueo automático en cada posición. Por tanto, es posible sujetar con seguridad piezas de trabajo de hasta 1 mm. El elemento de sujeción "arness" se puede montar en cualquier posición horizontal y vertical.
Para lograr adaptarse individualmente a las distintas condiciones existentes, se han desarrollado accesorios estándar. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga, así como la pieza de presión, están templadas por cementación.
La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04430 Accesorios arness 204 kB

Planos

Accesorios arness

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónCADAcc.PrecioPedir
04430-02Pieza ahorquillada 836.64 MXN
04430-03Brida de tracción 1,176.84 MXN
04430-04Pieza de presión 91.28 MXN

Otros artículos de esta categoría