norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Botón esférico de duroplast PF 31.
Versión:Carcasa gris plateado con acabado martillado.
El resto de las piezas y de los accesorios están bruñidos.
Botón esférico rojo.
Indicación:El recorrido de aproximación es de 12 mm. Dentro del breve recorrido de sujeción de 1,5 mm, se produce un bloqueo automático en cada posición. Por tanto, es posible sujetar con seguridad piezas de trabajo de hasta 1 mm. El elemento de sujeción "arness" se puede montar en cualquier posición horizontal y vertical.
Para lograr adaptarse individualmente a las distintas condiciones existentes, se han desarrollado accesorios estándar. Se suministran como accesorios especiales. Todas las piezas del sistema de curvas sometidas a una gran carga, así como la pieza de presión, están templadas por cementación.
La fuerza de sujeción máxima admisible está fijada en 4905 N.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 04430 Elementos de sujeción "arness" 254 kB

Planos (vista completa)

Elementos de sujeción "arness"
Elementos de sujeción "arness"

Elemento de sujeción arness

Más información

Planos

Elemento de sujeción arness

Selección/filtro de artículos

Referencia

DimensionesCADAcc.PrecioPedir
04430-01ver plano 3,117.24 MXN

Accesorios arness

Más información

Planos

Accesorios arness

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónCADAcc.PrecioPedir
04430-02Pieza ahorquillada 836.64 MXN
04430-03Brida de tracción 1,176.84 MXN
04430-04Pieza de presión 91.28 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50