norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes planos de NdFeB, forma C
09069_C

Imanes planos de NdFeB, forma C

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Sistema blindado. Con el material del imán permanente NdFeB, la fuerza de adherencia aumenta de nuevo un 10-20 % con respecto al SmCo. Rango de temperatura:80 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09069_C Imanes planos de NdFeB, forma C 136 kB

Planos

Imanes planos de NdFeB, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDD3HH1LFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09069-23C10 ±0,15M34,511,5725 134.96 MXN
09069-24C13 ±0,15M54,512,5860 143.64 MXN
09069-25C16 ±0,15M64,512,5895 171.64 MXN
09069-26C20 ±0,15M661610140 268.24 MXN
09069-27C25 ±0,15M671710200 422.80 MXN
09069-28C32 ±0,20M671710350 581.84 MXN
09069-29C40 ±0,2M882012670 589.96 MXN
09069-30C47 ±0,2M89,222,213790 886.76 MXN