norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes planos con rosca interior de ferrita dura, forma B
09065_B

Imanes planos con rosca interior de ferrita dura, forma B

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de ferrita dura.
Versión:Carcasa cincada.Indicación:Imán plano con rosca, sistema blindado.

En las versiones D 80, D 100 y D 125, la aparición de grietas capilares en la superficie de adherencia del material magnético instalado no se puede evitar durante el proceso técnico de producción. Estas no afectan en absoluto al funcionamiento del imán adherente.
Rango de temperatura:200 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09065_B Imanes planos con rosca interior de ferrita dura, forma B 140 kB

Planos

Imanes planos con rosca interior de ferrita dura, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

D1D2LHH1TFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09065-01B10 ±0,156M374,511,554 82.04 MXN
09065-02B13 ±0,156M374,511,5510 85.12 MXN
09065-03B16 ±0,156M374,511,5518 89.32 MXN
09065-04B20 ±0,156M37613530 101.36 MXN
09065-05B25 ±0,158M48715640 115.92 MXN
09065-06B32 ±0,208M48715680 131.60 MXN
09065-07B40 ±0,2010M5108188125 150.08 MXN
09065-08B50 ±0,2012M612102210220 215.04 MXN
09065-09B63 ±0,2015M816143014350 364.00 MXN
09065-10B80 ±0,2520M1016183414600 556.08 MXN
09065-11B99 ±0,2522M1220224217900 1,055.60 MXN
09065-12B125 ±0,2525M14242650201300 2,470.44 MXN