norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes planos con tornillo de sujeción de NdFeB, con funda protectora de goma
09116

Imanes planos con tornillo de sujeción de NdFeB, con funda...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de NdFeB (neodimio).
Funda protectora de goma sintética.
Versión:Carcasa cincada.
Funda protectora de goma de color negro.
Indicación:Imán plano con tornillo de sujeción, sistema blindado. Con funda protectora de goma para proteger superficies delicadas. Con la funda protectora de goma, aumenta el coeficiente de fricción, lo que permite alcanzar una gran fuerza de adherencia lateral.Rango de temperatura:60 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
2) Imán
3) Goma
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09116 Imanes planos con tornillo de sujeción de NdFeB, con funda protectora de goma 116 kB

Planos

Imanes planos con tornillo de sujeción de NdFeB, con funda protectora de goma

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD2HH1LFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09116-0512M4715,58,513 93.60 MXN
09116-0618M4612637 149.76 MXN
09116-0122M4612,56,550 158.34 MXN
09116-0731M66171189 210.60 MXN
09116-0243M66211585 230.88 MXN
09116-0366M88,22314,8180 406.38 MXN
09116-0488M88,223,515,3420 856.96 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50