norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo con tolerancia de ajuste
09060

Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo con tolerancia de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión:Acabado natural.Indicación:Sistema blindado. Diámetro “D” pulido con tolerancia de ajuste h6. La fijación se puede realizar mediante presión, contracción o pegado.

Los imanes de barra se pueden acortar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura:450 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09060 Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo con tolerancia de ajuste 172 kB
 Datos técnicos para imanes de sujeción y tubos de imán 161 kB

Planos

Imanes redondos (imanes de barra) de AlNiCo con tolerancia de ajuste

Selección/filtro de artículos

Referencia

DHH1Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09060-0161021,5 122.36 MXN
09060-0281233,5 126.28 MXN
09060-03101667 134.40 MXN
09060-041318710 147.28 MXN
09060-051620518 185.08 MXN
09060-062025642 222.32 MXN
09060-072530596 337.12 MXN
09060-0832353180 538.72 MXN
09060-0940455240 1,088.08 MXN
09060-1050502420 2,215.64 MXN