norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Imanes redondos con pivote (imanes de barra) de AlNiCo
09063

Imanes redondos con pivote (imanes de barra) de AlNiCo

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión:Cincado.Indicación:Imán de barra con pivote liso, sistema blindado.
El pivote se puede prolongar a la medida “H1” sin perjuicio de la fuerza de adherencia.
Rango de temperatura:450 °C máx.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09063 Imanes redondos con pivote (imanes de barra) de AlNiCo 139 kB
 Datos técnicos para imanes de sujeción y tubos de imán 161 kB

Planos

Imanes redondos con pivote (imanes de barra) de AlNiCo

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHH1Fuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09063-016382021,7 108.36 MXN
09063-028382034 115.08 MXN
09063-0310482068,5 123.48 MXN
09063-04134820712 136.64 MXN
09063-05165820520 165.76 MXN
09063-06206825650 209.72 MXN
09063-0725810355115 330.40 MXN
09063-08321010403200 621.88 MXN
09063-09401520505240 1,269.52 MXN
09063-10501825602420 1,657.60 MXN