norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Núcleo magnético de AlNiCo.
Versión:Carcasa lacada en rojo.Indicación:Sistema blindado. Los imanes cilíndricos planos se utilizan en espacios reducidos para la instalación en dispositivos.Rango de temperatura:450 °C máx.A petición:Otros colores.Indicación sobre el dibujo:
1) Superficie de adherencia
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 09096 Imanes planos 118 kB
 Datos técnicos para imanes de sujeción y tubos de imán 161 kB

Planos

Imanes planos

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HFuerza de
adherencia
N
CADAcc.PrecioPedir
09096-01193,5830 98.56 MXN
09096-02295955 145.32 MXN
09096-0338510,595 219.24 MXN