Estimados clientes y socios comerciales, debido a las actuales interrupciones operativas de las TI, nuestros sistemas están actualmente sólo disponibles de forma limitada. Nuestros expertos están trabajando a toda velocidad para remediar las circunstancias. Le pedimos su comprensión y puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el número +52 444 4543650. Le informaremos tan pronto como hayamos podido rectificar el problema. Para consultas y pedidos, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en norelem.mexico@gmail.com. NOTA: ¡¡¡SE PUEDEN HACER PEDIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL!!! Atentamente, norelem México
|
|
03240_BTuercas correderas con ranura guía, forma B, de doble cara |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1191.Versión:Bruñido.Indicación:Las tuercas correderas con ranura guía se utilizan para el posicionamiento rápido y preciso de los elementos del dispositivo. Ya no es necesaria una alineación complicada de los elementos. La versión B puede montarse en 90° para otra medida de inserción. La tuerca corredera con ranura guía puede utilizarse por tanto para dos anchuras de ranura distintas.Aplicación:Las tuercas correderas con ranura guía se atornillan con el elemento del dispositivo en una ranura y a continuación se encajan en la pieza complementaria.Ventajas:Mucho menos tiempo necesario para montar los elementos del dispositivo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | BN=Ancho de ranura | B | H | H1 | L | L1 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03240-1814X18 | B | ambos lados | 18 | 14 | 10 | 4,9 | 18 | 18 | | | 610.40 MXN | | 03240-1814X20 | B | ambos lados | 20 | 14 | 10 | 4,9 | 20 | 18 | | | 494.20 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|
|