norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido 1.1191.Versión:Bruñido.Indicación:Las tuercas correderas con ranura guía se utilizan para el posicionamiento rápido y preciso de los elementos del dispositivo.
Ya no es necesaria una alineación complicada de los elementos.
Aplicación:Las tuercas correderas con ranura guía se atornillan con el elemento del dispositivo en una ranura y a continuación se encajan en la pieza complementaria.Ventajas:Mucho menos tiempo necesario para montar los elementos del dispositivo.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03240_A Tuercas correderas con ranura guía, forma A, sencilla 163 kB

Planos

Tuercas correderas con ranura guía, forma A, sencilla

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
BN=Ancho
de ranura
B

HH1LCADAcc.PrecioPedir
03240-08X8Asimple888-20 479.92 MXN
03240-12X20Asimple201214630 479.92 MXN
03240-12X22Asimple221214630 479.92 MXN
03240-12X30Asimple301214630 479.92 MXN
03240-14X20Asimple201414630 479.92 MXN
03240-14X22Asimple221414630 479.92 MXN
03240-14X30Asimple301414630 479.92 MXN
03240-16X20Asimple201614630 479.92 MXN
03240-16X22Asimple221614630 479.92 MXN
03240-16X30Asimple301614630 479.92 MXN
03240-18X20Asimple201814630 479.92 MXN
03240-18X22Asimple221814630 479.92 MXN
03240-18X30Asimple301814630 479.92 MXN
03240-22X20Asimple202214630 479.92 MXN
03240-22X22Asimple222214630 479.92 MXN
03240-22X30Asimple302214630 479.92 MXN