norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero para temple y revenido.Versión:Endurecido (33-39 HRC) y bruñido.Indicación:La brida de centrado y sujeción permite centrar y sujetar una pieza de trabajo en el agujero.
Mediante las superficies de cuña se alcanza una gran fuerza de sujeción.
Brida de centrado y sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Indicación sobre el dibujo:
La medida H se refiere a la altura con ≥ D.

1) Junta tórica
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03164_A Bridas de centrado circulares con tornillo avellanado, forma A 280 kB

Planos

Bridas de centrado circulares con tornillo avellanado, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD=RoscaD
mín.
D
máx.
HH1LSWFuerza de
sujeción
máx. kN
Par
de apriete
Nm
CADAcc.PrecioPedir
03164-10804AM4x12810,35,50,97,32,50,92,1 579.04 MXN
03164-11005AM5X151012,36,41,19,131,54,3 579.04 MXN
03164-11206AM6X181216,38,61,311,242,17,3 675.92 MXN
03164-11608AM8X25162211,51,616,25418 739.76 MXN