norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.Versión:Endurecido.Indicación:Dimensiones de instalación de forma A:
fijación con tuerca, grosor de los discos de 10 mm máx.
Dimensiones de instalación de forma B:
fijación atornillada, para grosor de los discos superior a 10 mm o en agujero ciego.

El color puede variar con respecto a la imagen debido al endurecimiento.
A petición:Tuerca adecuada y herramienta de montaje.Accesorios:03161-10 Cilindro de posicionamiento de acero inoxidable, neumático.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03161-11 Casquillos receptores de acero inoxidable para cilindro de posicionamiento, neumáticos 361 kB

Planos

Casquillos receptores de acero inoxidable para cilindro de posicionamiento, neumáticos
Casquillos receptores de acero inoxidable para cilindro de posicionamiento, neumáticos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBD

D1D2D3D4HH1H2CADAcc.PrecioPedir
03161-11-1012,510202017M16x1,51732 391.72 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50