|
|
03197-15Casquillos receptores de acero inoxidable con sensor de estado |
Volver |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los casquillos receptores forman un punto de sujeción para los pernos de bloqueo de bola o los pernos enchufables, en el que pueden bloquearse de forma segura y precisa.
En los casquillos receptores con sensor de estado, hay un sensor de ajuste variable en el casquillo. Este permite consultar de forma electrónica si un perno se encuentra o no en el casquillo receptor. Si se usan varios casquillos, se puede determinar en cuál de ellos se encuentra un perno de bloqueo de bola o un perno enchufable.Material:Casquillo receptor de acero inoxidable 1.4305.
Sensor de acero inoxidable.
Tuerca de fijación de latón. Versión:Casquillo receptor y sensor de acabado natural. Tuerca de fijación niquelada.Indicación:El sensor de estado y la tuerca de fijación se suministran sin montar. Par de apriete máximo de la tuerca de sujeción: 1,2 Nm.Datos técnicos:Sensor inductivo: Circuito de salida: PNP Normalmente abierto (NA) Tensión de servicio: 10 - 30 V CC Corriente de servicio: <100 mA Distancia de conmutación: 1 mm Frecuencia de conmutación: <3500 Hz A prueba de cortocircuitos: sí Protegido contra polaridad inversa: sí Grado de protección: IP 67 Tipo de conexión: 2 m de cable PVC Rango de temperatura: -25 °C - +70 °C Homologación: CE, c-UL-us, EACAplicación:Los casquillos receptores junto con un sensor de estado permiten un control del proceso en función del accionamiento. Además se puede garantizar que la un perno de bloqueo de bola o un perno enchufable se encuentran en la posición deseada.Montaje:El sensor se fija con la tuerca de fijación en el casquillo y se ajusta axialmente. Al apretar la tuerca de ajuste, finalmente se fija el sensor.
El procedimiento detallado se describe en las instrucciones de montaje.Seguridad:Los casquillos receptores con sensor de estado no son adecuados para garantizar la seguridad de las personas.Indicación sobre el dibujo:Forma A: Rosca continua Forma B: Con rosca y collar
1) LED
BN = Marrón BK = Negro BU = Azul Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Casquillos receptores de acero inoxidable con sensor de estado, forma A, rosca continua |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | D | D2 | D3 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | M | N | T | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03197-15-11051201 | A | Rosca continua | 5 | 6 | 9 | 3 | 25 | 4 | 10 | 1,5 | 16,2 | 4 | 27 | M12 | 1,5 | 1,5 | 5 | | | 2,861.04 MXN | | 03197-15-11061601 | A | Rosca continua | 6 | 7,5 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 2 | 17,1 | 4 | 27 | M16 | 2 | 2 | 5 | | | 2,893.24 MXN | | 03197-15-11081601 | A | Rosca continua | 8 | 10 | 12 | 3 | 25 | 5 | 10 | 3,1 | 18,1 | 4 | 27 | M16 | 2 | 2 | 5 | | | 2,893.24 MXN | | 03197-15-11102401 | A | Rosca continua | 10 | 13 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4 | 17,2 | 4 | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 2,957.36 MXN | | 03197-15-11122401 | A | Rosca continua | 12 | 15 | 18 | 3 | 30 | 6 | 8 | 4,8 | 18,2 | 4 | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 2,957.36 MXN | | 03197-15-11163001 | A | Rosca continua | 16 | 20 | 24 | 3 | 35 | 8 | 11 | 6 | 24,2 | 4 | 27 | M30 | 2,5 | 3 | 5 | | | 2,989.56 MXN | |
|
Casquillos receptores de acero inoxidable con sensor de estado, forma B, rosca y collar |
Más información |
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Modelo de forma | D | D1 | D2 | D4 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | L | M | N | T | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03197-15-12051201 | B | Con rosca y collar | 5 | 20 | 6 | 3 | 20 | 3 | 5 | 1,5 | 11,2 | 4 | 27 | M12 | 2 | 2 | 5 | | | 2,909.48 MXN | | 03197-15-12061601 | B | Con rosca y collar | 6 | 24 | 7,5 | 3 | 20 | 3 | 5 | 2 | 12,1 | 4 | 27 | M16 | 2,5 | 2 | 5 | | | 2,941.40 MXN | | 03197-15-12081601 | B | Con rosca y collar | 8 | 24 | 10 | 3 | 20 | 3 | 5 | 3,1 | 13,1 | 4 | 27 | M16 | 2,5 | 2 | 5 | | | 2,941.40 MXN | | 03197-15-12102401 | B | Con rosca y collar | 10 | 34 | 13 | 3 | 25 | 5 | 10 | 4 | 19,2 | 4 | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 3,005.80 MXN | | 03197-15-12122401 | B | Con rosca y collar | 12 | 34 | 15 | 3 | 25 | 5 | 10 | 4,8 | 20,2 | 4 | 27 | M24 | 2,5 | 3 | 5 | | | 3,005.80 MXN | | 03197-15-12163001 | B | Con rosca y collar | 16 | 40 | 20 | 3 | 30 | 5 | 10 | 6 | 23,2 | 4 | 27 | M30 | 2,5 | 3 | 5 | | | 3,038.00 MXN | |
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|