|
|
03420Perno de bloqueo de bola con empuñadura de plástico y alta... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Empuñadura de termoplástico.
Botón pulsador 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4542.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310. Versión:Empuñadura negro grisáceo o rojo tráfico RAL3020. Acero inoxidable de acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla. Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.
Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica. Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.
Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.
Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
Los pernos de bloqueo de bola con alta resistencia al cizallamiento llevan una acanaladura de identificación en el perno.Ventajas:Resistencia más elevada que los pernos de bloqueo de bola estándar. El perno de acero inoxidable 1.4542 está endurecido, tiene una elevada resistencia al cizallamiento y una gran resistencia de carga.Accesorios:Casquillos receptores para pernos de bloqueo de bola 03197 Cable de seguridad en espiral 03199 Cable de retención con ojete 03199 Ojo de llave 03199Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Color del componente | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Perforación de alojamiento H11 | Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03420-012605010 | gris antracita RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10 | 5,9 | 25 | 20,2 | 15,9 | 5 | 24 | | | 500.64 MXN | | 03420-012605015 | gris antracita RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 15 | 5,9 | 25 | 20,2 | 20,9 | 5 | 24 | | | 500.64 MXN | | 03420-012605020 | gris antracita RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 20 | 5,9 | 25 | 20,2 | 25,9 | 5 | 24 | | | 500.64 MXN | | 03420-012605025 | gris antracita RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 25 | 5,9 | 25 | 20,2 | 30,9 | 5 | 24 | | | 500.64 MXN | | 03420-012605030 | gris antracita RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 30 | 5,9 | 25 | 20,2 | 35,9 | 5 | 24 | | | 528.92 MXN | | 03420-012606010 | gris antracita RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10 | 6,8 | 25 | 20,2 | 16,8 | 6 | 35 | | | 500.64 MXN | | 03420-012606015 | gris antracita RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 15 | 6,8 | 25 | 20,2 | 21,8 | 6 | 35 | | | 500.64 MXN | | 03420-012606020 | gris antracita RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 20 | 6,8 | 25 | 20,2 | 26,8 | 6 | 35 | | | 500.64 MXN | | 03420-012606025 | gris antracita RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 25 | 6,8 | 25 | 20,2 | 31,8 | 6 | 35 | | | 500.64 MXN | | 03420-012606030 | gris antracita RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 30 | 6,8 | 25 | 20,2 | 36,8 | 6 | 35 | | | 528.92 MXN | | 03420-012606035 | gris antracita RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 35 | 6,8 | 25 | 20,2 | 41,8 | 6 | 35 | | | 528.92 MXN | | 03420-012606040 | gris antracita RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 40 | 6,8 | 25 | 20,2 | 46,8 | 6 | 35 | | | 528.92 MXN | | 03420-012606045 | gris antracita RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 45 | 6,8 | 25 | 20,2 | 51,8 | 6 | 35 | | | 528.92 MXN | | 03420-012606050 | gris antracita RAL 7021 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 50 | 6,8 | 25 | 20,2 | 56,8 | 6 | 35 | | | 528.92 MXN | | 03420-013308020 | gris antracita RAL 7021 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20 | 7,8 | 33 | 26,1 | 27,8 | 8 | 63 | | | 545.16 MXN | | 03420-013308025 | gris antracita RAL 7021 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 25 | 7,8 | 33 | 26,1 | 32,8 | 8 | 63 | | | 545.16 MXN | | 03420-013308030 | gris antracita RAL 7021 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 30 | 7,8 | 33 | 26,1 | 37,8 | 8 | 63 | | | 582.96 MXN | | 03420-013308035 | gris antracita RAL 7021 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35 | 7,8 | 33 | 26,1 | 42,8 | 8 | 63 | | | 582.96 MXN | | 03420-013308040 | gris antracita RAL 7021 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 40 | 7,8 | 33 | 26,1 | 47,8 | 8 | 63 | | | 582.96 MXN | | 03420-013308045 | gris antracita RAL 7021 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 45 | 7,8 | 33 | 26,1 | 52,8 | 8 | 63 | | | 582.96 MXN | | 03420-013308050 | gris antracita RAL 7021 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 50 | 7,8 | 33 | 26,1 | 57,8 | 8 | 63 | | | 582.96 MXN | | 03420-013310020 | gris antracita RAL 7021 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 20 | 8,9 | 33 | 26,1 | 28,9 | 10 | 100 | | | 845.60 MXN | | 03420-013310025 | gris antracita RAL 7021 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 25 | 8,9 | 33 | 26,1 | 33,9 | 10 | 100 | | | 845.60 MXN | | 03420-013310030 | gris antracita RAL 7021 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 30 | 8,9 | 33 | 26,1 | 38,9 | 10 | 100 | | | 890.68 MXN | | 03420-013310035 | gris antracita RAL 7021 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35 | 8,9 | 33 | 26,1 | 43,9 | 10 | 100 | | | 890.68 MXN | | 03420-013310040 | gris antracita RAL 7021 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 40 | 8,9 | 33 | 26,1 | 48,9 | 10 | 100 | | | 890.68 MXN | | 03420-013310045 | gris antracita RAL 7021 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 45 | 8,9 | 33 | 26,1 | 53,9 | 10 | 100 | | | 890.68 MXN | | 03420-013310050 | gris antracita RAL 7021 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 50 | 8,9 | 33 | 26,1 | 58,9 | 10 | 100 | | | 890.68 MXN | | 03420-013310060 | gris antracita RAL 7021 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 60 | 8,9 | 33 | 26,1 | 68,9 | 10 | 100 | | | 933.80 MXN | | 03420-014612025 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 34,9 | 12 | 144 | | | 861.56 MXN | | 03420-014612030 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 30 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 39,9 | 12 | 144 | | | 904.96 MXN | | 03420-014612035 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 35 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 44,9 | 12 | 144 | | | 904.96 MXN | | 03420-014612040 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 40 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 49,9 | 12 | 144 | | | 904.96 MXN | | 03420-014612045 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 45 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 54,9 | 12 | 144 | | | 904.96 MXN | | 03420-014612050 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 50 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 59,9 | 12 | 144 | | | 904.96 MXN | | 03420-014612060 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 60 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 69,9 | 12 | 144 | | | 947.80 MXN | | 03420-014612070 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 70 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 79,9 | 12 | 144 | | | 947.80 MXN | | 03420-014612080 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 80 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 89,9 | 12 | 144 | | | 991.20 MXN | | 03420-014616030 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 30 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 43,1 | 16 | 257 | | | 1,545.04 MXN | | 03420-014616035 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 35 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 48,1 | 16 | 257 | | | 1,545.04 MXN | | 03420-014616040 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 40 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 53,1 | 16 | 257 | | | 1,545.04 MXN | | 03420-014616045 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 45 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 58,1 | 16 | 257 | | | 1,545.04 MXN | | 03420-014616050 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 50 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 63,1 | 16 | 257 | | | 1,545.04 MXN | | 03420-014616060 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 60 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 73,1 | 16 | 257 | | | 1,664.04 MXN | | 03420-014616070 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 70 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 83,1 | 16 | 257 | | | 1,664.04 MXN | | 03420-014616080 | gris antracita RAL 7021 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 80 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 93,1 | 16 | 257 | | | 1,763.16 MXN | | 03420-01842605010 | rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10 | 5,9 | 25 | 20,2 | 15,9 | 5 | 24 | | | 500.64 MXN | | 03420-01842605015 | rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 15 | 5,9 | 25 | 20,2 | 20,9 | 5 | 24 | | | 500.64 MXN | | 03420-01842605020 | rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 20 | 5,9 | 25 | 20,2 | 25,9 | 5 | 24 | | | 500.64 MXN | | 03420-01842605025 | rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 25 | 5,9 | 25 | 20,2 | 30,9 | 5 | 24 | | | 500.64 MXN | | 03420-01842605030 | rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 30 | 5,9 | 25 | 20,2 | 35,9 | 5 | 24 | | | 528.92 MXN | | 03420-01842606010 | rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10 | 6,8 | 25 | 20,2 | 16,8 | 6 | 35 | | | 500.64 MXN | | 03420-01842606015 | rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 15 | 6,8 | 25 | 20,2 | 21,8 | 6 | 35 | | | 500.64 MXN | | 03420-01842606020 | rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 20 | 6,8 | 25 | 20,2 | 26,8 | 6 | 35 | | | 500.64 MXN | | 03420-01842606025 | rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 25 | 6,8 | 25 | 20,2 | 31,8 | 6 | 35 | | | 500.64 MXN | | 03420-01842606030 | rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 30 | 6,8 | 25 | 20,2 | 36,8 | 6 | 35 | | | 528.92 MXN | | 03420-01842606035 | rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 35 | 6,8 | 25 | 20,2 | 41,8 | 6 | 35 | | | 528.92 MXN | | 03420-01842606040 | rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 40 | 6,8 | 25 | 20,2 | 46,8 | 6 | 35 | | | 528.92 MXN | | 03420-01842606045 | rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 45 | 6,8 | 25 | 20,2 | 51,8 | 6 | 35 | | | 528.92 MXN | | 03420-01842606050 | rojo tráfico RAL 3020 | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 50 | 6,8 | 25 | 20,2 | 56,8 | 6 | 35 | | | 528.92 MXN | | 03420-01843308020 | rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20 | 7,8 | 33 | 26,1 | 27,8 | 8 | 63 | | | 545.16 MXN | | 03420-01843308025 | rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 25 | 7,8 | 33 | 26,1 | 32,8 | 8 | 63 | | | 545.16 MXN | | 03420-01843308030 | rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 30 | 7,8 | 33 | 26,1 | 37,8 | 8 | 63 | | | 582.96 MXN | | 03420-01843308035 | rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 35 | 7,8 | 33 | 26,1 | 42,8 | 8 | 63 | | | 582.96 MXN | | 03420-01843308040 | rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 40 | 7,8 | 33 | 26,1 | 47,8 | 8 | 63 | | | 582.96 MXN | | 03420-01843308045 | rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 45 | 7,8 | 33 | 26,1 | 52,8 | 8 | 63 | | | 582.96 MXN | | 03420-01843308050 | rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 50 | 7,8 | 33 | 26,1 | 57,8 | 8 | 63 | | | 582.96 MXN | | 03420-01843310020 | rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 20 | 8,9 | 33 | 26,1 | 28,9 | 10 | 100 | | | 845.60 MXN | | 03420-01843310025 | rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 25 | 8,9 | 33 | 26,1 | 33,9 | 10 | 100 | | | 845.60 MXN | | 03420-01843310030 | rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 30 | 8,9 | 33 | 26,1 | 38,9 | 10 | 100 | | | 890.68 MXN | | 03420-01843310035 | rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 35 | 8,9 | 33 | 26,1 | 43,9 | 10 | 100 | | | 890.68 MXN | | 03420-01843310040 | rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 40 | 8,9 | 33 | 26,1 | 48,9 | 10 | 100 | | | 890.68 MXN | | 03420-01843310045 | rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 45 | 8,9 | 33 | 26,1 | 53,9 | 10 | 100 | | | 890.68 MXN | | 03420-01843310050 | rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 50 | 8,9 | 33 | 26,1 | 58,9 | 10 | 100 | | | 890.68 MXN | | 03420-01843310060 | rojo tráfico RAL 3020 | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 60 | 8,9 | 33 | 26,1 | 68,9 | 10 | 100 | | | 933.80 MXN | | 03420-01844612025 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 34,9 | 12 | 144 | | | 861.56 MXN | | 03420-01844612030 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 30 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 39,9 | 12 | 144 | | | 904.96 MXN | | 03420-01844612035 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 35 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 44,9 | 12 | 144 | | | 904.96 MXN | | 03420-01844612040 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 40 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 49,9 | 12 | 144 | | | 904.96 MXN | | 03420-01844612045 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 45 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 54,9 | 12 | 144 | | | 904.96 MXN | | 03420-01844612050 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 50 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 59,9 | 12 | 144 | | | 904.96 MXN | | 03420-01844612060 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 60 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 69,9 | 12 | 144 | | | 947.80 MXN | | 03420-01844612070 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 70 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 79,9 | 12 | 144 | | | 947.80 MXN | | 03420-01844612080 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 80 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 89,9 | 12 | 144 | | | 991.20 MXN | | 03420-01844616030 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 30 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 43,1 | 16 | 257 | | | 1,545.04 MXN | | 03420-01844616035 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 35 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 48,1 | 16 | 257 | | | 1,545.04 MXN | | 03420-01844616040 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 40 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 53,1 | 16 | 257 | | | 1,545.04 MXN | | 03420-01844616045 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 45 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 58,1 | 16 | 257 | | | 1,545.04 MXN | | 03420-01844616050 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 50 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 63,1 | 16 | 257 | | | 1,545.04 MXN | | 03420-01844616060 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 60 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 73,1 | 16 | 257 | | | 1,664.04 MXN | | 03420-01844616070 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 70 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 83,1 | 16 | 257 | | | 1,664.04 MXN | | 03420-01844616080 | rojo tráfico RAL 3020 | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 80 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 93,1 | 16 | 257 | | | 1,763.16 MXN | |
Referencia rojo tráfico RAL 3020 | B | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | L5 | Perforación de alojamiento H11 | Fuerza de cizallado de sección doble máx. kN | Filtro |
---|
03420-01842605*** | 17,6 | 26,4 | 5 | 5,5 | 13,2 | 10/15/20/25/30 | 5,9 | 25 | 20,2 | 15,9/20,9/25,9/30,9/35,9 | 5 | 24 | | 03420-01842606*** | 17,6 | 26,4 | 6 | 6,85 | 13,2 | 10/15/20/25/30/35/40/45/50 | 6,8 | 25 | 20,2 | 16,8/21,8/26,8/31,8/36,8/41,8/46,8/51,8/56,8 | 6 | 35 | | 03420-01843308*** | 23 | 33,2 | 8 | 9,5 | 17,3 | 20/25/30/35/40/45/50 | 7,8 | 33 | 26,1 | 27,8/32,8/37,8/42,8/47,8/52,8/57,8 | 8 | 63 | | 03420-01843310*** | 23 | 33,2 | 10 | 12 | 17,3 | 20/25/30/35/40/45/50/60 | 8,9 | 33 | 26,1 | 28,9/33,9/38,9/43,9/48,9/53,9/58,9/68,9 | 10 | 100 | | 03420-01844612*** | 33 | 45,9 | 12 | 14,5 | 26,3 | 25/30/35/40/45/50/60/70/80 | 9,9 | 39,5 | 31,3 | 34,9/39,9/44,9/49,9/54,9/59,9/69,9/79,9/89,9 | 12 | 144 | | 03420-01844616*** | 33 | 45,9 | 16 | 19 | 26,3 | 30/35/40/45/50/60/70/80 | 13,1 | 39,5 | 31,3 | 43,1/48,1/53,1/58,1/63,1/73,1/83,1/93,1 | 16 | 257 | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|