norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado.Indicación:Los pernos enchufables sirven para fijar y unir piezas de trabajo y otras piezas de forma rápida y sencilla.

Fuerza de cizallado de sección doble (F) = S · τ aB máx.
Montaje:Tener en cuenta la medida X en la pieza contraria como ayuda de introducción.Indicación sobre el dibujo:
Bisel para pieza contraria Xmin. x 45°
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03410 Pernos enchufables de acero con seguro axial 190 kB

Planos

Perno enchufable con seguro axial

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1D2LL1L2L3L5XFuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03410-12060101262,1106197,4161,112 118.72 MXN
03410-12060121262,1126217,4181,112 122.36 MXN
03410-12060161262,1166257,4221,112 127.40 MXN
03410-12060201262,1206297,4261,112 133.84 MXN
03410-16080121682,1126229,4181,122 125.16 MXN
03410-16080161682,1166269,4221,122 129.08 MXN
03410-16080201682,1206309,4261,122 135.24 MXN
03410-16080251682,1256359,4311,122 143.08 MXN
03410-201001220102,81282411,8201,235 126.84 MXN
03410-201001620102,81682811,8241,235 132.72 MXN
03410-201002020102,82083211,8281,235 137.76 MXN
03410-201002520102,82583711,8331,235 147.00 MXN
03410-241201624122,81682913,8241,251 135.80 MXN
03410-241202024122,82083313,8281,251 141.68 MXN
03410-241202524122,82583813,8331,251 147.84 MXN
03410-241203024122,83084313,8381,251 159.60 MXN