norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable y alta resistencia al cizallamiento, ajustables
03418-10

Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Botón de maniobra, contratuerca, tuerca de ajuste y botón pulsador de acero inoxidable 1.4305.
Perno de acero inoxidable 1.4542.
Bolas de acero inoxidable 1.4125.
Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4310.

Versión:Acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo de bola sirven para fijar y unir componentes de forma rápida y sencilla.
Presionando el botón pulsador, se pueden desbloquear las dos bolas y, de este modo, insertar las piezas que se vayan a conectar. Al soltar el botón pulsador, las bolas bloquean la conexión de forma segura.

Resistencia al cizallamiento de sección doble (F) = S · τ aB máx.

Las indicaciones sobre la fuerza de cizallado son la carga de rotura teórica.
Se trata de valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan una garantía sobre sus propiedades.

Los valores límite de carga se han calculado conforme a la norma DIN 50141. Es competencia del usuario determinar individualmente si el perno de bloqueo de bola es apto para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que se utilizan los pernos de bloqueo de bola, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.

Los pernos de bloqueo de bola con alta resistencia al cizallamiento llevan una acanaladura de identificación en el perno.
Ventajas:- Mayor capacidad de carga en comparación con los pernos de bloqueo de bola estándares.
- Con la contratuerca y la tuerca de ajuste se ajusta el intervalo de forma continua. Esto permite una colocación en la contrapieza sin juego.
- El perno de acero inoxidable 1.4542 está endurecido, tiene una alta resistencia al cizallamiento y es extremadamente resistente.
Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03418-10 Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable y alta resistencia al cizallamiento, ajustables 275 kB

Planos

Pernos de bloqueo de bola con botón de maniobra de acero inoxidable y alta resistencia al cizallamiento, ajustables

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3LL1L2L3L5Perforación de
alojamiento
H11
Fuerza de cizallado
de sección doble
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
03418-10-119050101955,513,52-105,92587,9-15,9524 827.68 MXN
03418-10-119050151955,513,57-155,925812,9-20,9524 827.68 MXN
03418-10-119050201955,513,512-205,925817,9-25,9524 827.68 MXN
03418-10-119050251955,513,517-255,925822,9-30,9524 827.68 MXN
03418-10-119050301955,513,522-305,925827,9-35,9524 854.56 MXN
03418-10-119060101966,8513,52-106,82588,8-16,8635 834.96 MXN
03418-10-119060151966,8513,57-156,825813,8-21,8635 834.96 MXN
03418-10-119060201966,8513,512-206,825818,8-26,8635 834.96 MXN
03418-10-119060251966,8513,517-256,825823,8-31,8635 834.96 MXN
03418-10-119060301966,8513,522-306,825828,8-36,8635 881.72 MXN
03418-10-119060351966,8513,527-356,825833,8-41,8635 881.72 MXN
03418-10-119060401966,8513,532-406,825838,8-46,8635 881.72 MXN
03418-10-119060451966,8513,537-456,825843,8-51,8635 881.72 MXN
03418-10-119060501966,8513,542-506,825848,8-56,8635 881.72 MXN
03418-10-125080202589,51710-207,8331017,8-27,8863 885.08 MXN
03418-10-125080252589,51715-257,8331022,8-32,8863 885.08 MXN
03418-10-125080302589,51720-307,8331027,8-37,8863 937.44 MXN
03418-10-125080352589,51725-357,8331032,8-42,8863 937.44 MXN
03418-10-125080402589,51730-407,8331037,8-47,8863 937.44 MXN
03418-10-125080452589,51735-457,8331042,8-52,8863 937.44 MXN
03418-10-125080502589,51740-507,8331047,8-57,8863 937.44 MXN
03418-10-125100202510121710-208,9331018,9-28,910100 1,118.88 MXN
03418-10-125100252510121715-258,9331023,9-33,910100 1,118.88 MXN
03418-10-125100302510121720-308,9331028,9-38,910100 1,152.76 MXN
03418-10-125100352510121725-358,9331033,9-43,910100 1,152.76 MXN
03418-10-125100402510121730-408,9331038,9-48,910100 1,152.76 MXN
03418-10-125100452510121735-458,9331043,9-53,910100 1,152.76 MXN
03418-10-125100502510121740-508,9331048,9-58,910100 1,152.76 MXN
03418-10-125100602510121750-608,9331058,9-68,910100 1,191.40 MXN
03418-10-13512025351214,52613-259,939,51222,9-34,912144 1,173.20 MXN
03418-10-13512030351214,52618-309,939,51227,9-39,912144 1,201.76 MXN
03418-10-13512035351214,52613-359,939,51222,9-44,912144 1,201.76 MXN
03418-10-13512040351214,52628-309,939,51237,9-39,912144 1,201.76 MXN
03418-10-13512045351214,52633-459,939,51242,9-54,912144 1,201.76 MXN
03418-10-13512050351214,52638-509,939,51247,9-59,912144 1,201.76 MXN
03418-10-13512060351214,52648-609,939,51257,9-69,912144 1,239.56 MXN
03418-10-13512070351214,52658-709,939,51267,9-79,912144 1,239.56 MXN
03418-10-13512080351214,52668-809,939,51277,9-89,912144 1,275.68 MXN
03418-10-135160303516192618-3013,139,51231,1-43,116257 1,718.08 MXN
03418-10-135160353516192623-3513,139,51236,1-48,116257 1,718.08 MXN
03418-10-135160403516192628-4013,139,51241,1-53,116257 1,718.08 MXN
03418-10-135160453516192633-4513,139,51246,1-58,116257 1,718.08 MXN
03418-10-135160503516192638-5013,139,51251,1-63,116257 1,718.08 MXN
03418-10-135160603516192648-6013,139,51261,1-73,116257 1,812.16 MXN
03418-10-135160703516192658-7013,139,51271,1-83,116257 1,812.16 MXN
03418-10-135160803516192668-8013,139,51281,1-93,116257 1,892.80 MXN