|
|
03099-22_APasadores de bloqueo de acero inoxidable con tope, forma A, sin... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónDescripción del producto:Los pasadores de bloqueo se usan para aplicaciones en que hay que impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo y entonces se puede cambiar la posición de bloqueo. La muesca de enclavamiento hace que el pestillo se mantenga en esta posición, con lo que la clavija de bloqueo permanece retraída. Un tope de 180° impide que se salte la muesca de enclavamiento y, por lo tanto, que se salga de nuevo la clavija de bloqueo. Al seleccionar el lado del tope (a la izquierda o derecha) se establece la dirección de giro del pestillo.Material:Pestillo 1.4308.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.
Muelle de compresión 1.4310. Versión:Casquillo roscado y pestillo con acabado natural. Clavija de bloqueo pulida y con acabado natural. Muelle de compresión con acabado natural.Ventajas:Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo. Tope de 180° con sentido de giro hacia un lado.A petición:Modelos especiales. Accesorios:Piezas de retención 03099. Casquillos de posicionamiento 03099-50, 03099-60, 03099-61. Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 2 | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Fuerza del muelle inicial F1 aprox. N | Fuerza del muelle final F2 aprox. N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03099-22-11040410 | A | a la izquierda | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 442.96 MXN | | 03099-22-11040510 | A | a la izquierda | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 442.96 MXN | | 03099-22-11040610 | A | a la izquierda | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 442.96 MXN | | 03099-22-11040512 | A | a la izquierda | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 483.28 MXN | | 03099-22-11040612 | A | a la izquierda | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 483.28 MXN | | 03099-22-11040812 | A | a la izquierda | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 483.28 MXN | | 03099-22-11040616 | A | a la izquierda | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 530.88 MXN | | 03099-22-11040816 | A | a la izquierda | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 530.88 MXN | | 03099-22-11041016 | A | a la izquierda | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 530.88 MXN | | 03099-22-110408201 | A | a la izquierda | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 631.12 MXN | | 03099-22-110410201 | A | a la izquierda | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 631.12 MXN | | 03099-22-110412201 | A | a la izquierda | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 631.12 MXN | | 03099-22-21040410 | A | a la derecha | 4 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1 | 8 | 14 |  | | 442.96 MXN | | 03099-22-21040510 | A | a la derecha | 5 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 442.96 MXN | | 03099-22-21040610 | A | a la derecha | 6 | M10 | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 10 | 1,8 | 8 | 14 |  | | 442.96 MXN | | 03099-22-21040512 | A | a la derecha | 5 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,3 | 5 | 15 |  | | 483.28 MXN | | 03099-22-21040612 | A | a la derecha | 6 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 1,8 | 5 | 15 |  | | 483.28 MXN | | 03099-22-21040812 | A | a la derecha | 8 | M12 | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8 | 12 | 2,3 | 5 | 15 |  | | 483.28 MXN | | 03099-22-21040616 | A | a la derecha | 6 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 1,8 | 15 | 35 |  | | 530.88 MXN | | 03099-22-21040816 | A | a la derecha | 8 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 530.88 MXN | | 03099-22-21041016 | A | a la derecha | 10 | M16 | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 35 |  | | 530.88 MXN | | 03099-22-210408201 | A | a la derecha | 8 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,3 | 20 | 60 |  | | 631.12 MXN | | 03099-22-210410201 | A | a la derecha | 10 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 631.12 MXN | | 03099-22-210412201 | A | a la derecha | 12 | M20x1,5 | 20 | 71 | 50 | 30 | 18 | 6 | 12 | 20 | 3 | 20 | 60 |  | | 631.12 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|