text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Perno de bloqueo

entradas / página
24 de 49 entradas
  • entradas / página
    24 de 49 entradas

    Otros clientes también compraron

    Vista general

          

    Pernos de bloqueo de norelem: precisión y fiabilidad para sus aplicaciones

        

    Un perno de bloqueo es una unidad de enclavamiento normalizada. Con él, se pueden fijar o indexar elementos móviles de la máquina en una posición determinada. El perno también puede denominarse perno de bloqueo y puede desbloquearse manual o automáticamente.

    Los pernos de bloqueo suelen utilizarse en máquinas, herramientas, dispositivos o bisagras. Allí evitan el movimiento no deseado de los componentes.

    El perno clásico dispone de un botón de tracción o también de un anillo de tracción. Para garantizar una conexión estable, el perno se introduce en un orificio o una hendidura de otra pieza.

    Al accionar el botón de tracción o el anillo de tracción, la clavija de bloqueo se extrae de la pieza correspondiente. De este modo, las conexiones insertadas se pueden fijar o soltar rápidamente y sin complicaciones.

            

    En este vídeo de YouTube verá un perno de bloqueo en aplicación.

          

    El propósito principal de un perno de bloqueo consiste en conectar dos o más piezas entre sí, de manera que permanezcan en una posición fija. Así se evitan movimientos o desplazamientos no deseados.

    Muchos pernos de bloqueo están diseñados de forma que puedan desbloquearse fácilmente. Esto facilita la liberación de la conexión y permite el movimiento de las piezas. Algunos pernos de bloqueo están equipados con un mecanismo de resorte. Este devuelve automáticamente el perno a la posición de bloqueo tan pronto como se suelta.

                     

    ¡Obtenga ahora acceso directo a nuestros datos CAD de alta precisión! Simplifique sus procesos de diseño descargando por adelantado y de forma gratuita los datos CAD de los pernos de bloqueo. Comience su proyecto con los mejores requisitos previos: ¡descargue hoy mismo los datos CAD que necesita!

            

    Selección de productos en norelem

          

    La gama incluye 40 pernos de bloqueo diferentes. Los pernos de bloqueo individuales están disponibles en las longitudes de perno más comunes (de 24 mm a 134 mm). Además, la gama incluye pernos con diferentes diámetros de perno (de 3 mm a 25 mm).

    También se puede elegir el material del cuerpo base mediante la opción de filtro. Este puede estar hecho de acero de corte fácil, acero inoxidable, acero o termoplástico. A la hora de elegir el material adecuado para los pernos de bloqueo intervienen varios factores. Por ejemplo, la fuerza, la resistencia a la corrosión y el peso. El acero de corte fácil, el acero inoxidable, el acero y el termoplástico ofrecen cada uno ventajas específicas que los hacen especialmente adecuados para diferentes aplicaciones.

    El acero de corte fácil es barato de producir y ofrece una excelente calidad superficial. Por el contrario, el acero inoxidable destaca por su gran resistencia a la corrosión. El acero inoxidable es ideal para aplicaciones en entornos húmedos o agresivos, como en la industria alimentaria o al aire libre. Es resistente a la oxidación y a las influencias químicas. Además, el acero inoxidable es higiénico y fácil de limpiar, lo que lo hace indispensable en la tecnología médica.

    El acero ofrece una resistencia excepcionalmente alta, lo que lo hace ideal para aplicaciones sometidas a cargas elevadas. Además, el acero está disponible en una gran variedad de aleaciones, por lo que puede personalizarse para satisfacer requerimientos específicos, como la resistencia al impacto. A menudo es más rentable que el acero inoxidable, especialmente en entornos en los que la resistencia a la corrosión no es la máxima prioridad.

    El termoplástico gana puntos por su ligereza y resistencia a la corrosión. Comparado con los metales, el termoplástico es significativamente más ligero y sigue ofreciendo una gran resistencia a la humedad y a muchos productos químicos. Su flexibilidad le otorga una mayor resistencia a los impactos, aunque no presenta la misma resistencia que el metal.

          

    Existen diferentes tipos de pernos de bloqueo, dependiendo de la aplicación. Estos pueden accionarse manualmente o bloquearse automáticamente. Las distintas denominaciones de la forma de los pernos de bloqueo describen sus pequeñas diferencias. Así, la gama de norelem incluye modelos:

    El perno de bloqueo neumático establece nuevos estándares en la automatización. El perno de bloqueo se acciona aplicando aire comprimido. La reposición se realiza desconectando el suministro de aire. Los pernos de bloqueo neumáticos se utilizan, por ejemplo, en las plantas de producción sincronizadas o en los dispositivos de montaje, así como en aplicaciones relevantes según criterios de seguridad que no permitan un desbloqueo manual.

            

    Para áreas específicas donde la clavija de bloqueo no debe hacer tope, existen con seguro roscado. El seguro roscado permite adaptar con precisión la profundidad de montaje a los componentes existentes, por lo que no se necesitan topes.

         

    En los espacios constructivos inaccesibles, cuando el manejo resulta difícil o si es necesario un accionamiento remoto por razones de ergonomía o de seguridad, los pernos de bloqueo con accionamiento a distancia son la solución ideal. El acoplamiento entre perno y lado de operador se realiza mediante un cable Bowden. La combinación de perno de bloqueo y elemento de accionamiento forma un sistema completo que puede utilizarse en muchas aplicaciones. Como alternativa al elemento de accionamiento, la boquilla roscada incluida (Ø5 x 7 mm) sirve para integrar un elemento de accionamiento personalizado en el sistema.

    Ámbitos de uso versátiles para los pernos de bloqueo

    Los pernos de bloqueo están formados de una guía con una clavija en su interior. Cuando se tira de la empuñadura, la clavija se retrae en la guía. A continuación, se puede cambiar la posición de la parte móvil. Cuando se alcanza la posición deseada, la empuñadura se suelta y el perno de bloqueo fija la posición de la pieza móvil.

    Estos pernos son especialmente robustos y soportan incluso las fuerzas transversales más fuertes, lo que garantiza una fijación segura. Sólo la intervención manual de un usuario cambia la posición de bloqueo, por lo que la posición se mantiene de forma segura.

            

    Los beneficios adicionales de los pernos de bloqueo son:

    Diversidad de tipos de empuñaduras: Los pernos de bloqueo de norelem están disponibles en diferentes tipos de empuñaduras, como botón de maniobra, empuñadura en T, empuñadura en estrella, anillos, bolas de empuñadura y más. La diversidad permite una adaptación flexible a diferentes casos de uso.

    Potente fuerza de agarre: Nuestros pernos de bloqueo ofrecen una gran fuerza de agarre, que garantiza una fijación segura de las piezas móviles. Esto proporciona estabilidad y seguridad en la aplicación, incluso bajo condiciones extremas.

    Integración y manejo sencillo: Los pernos de bloqueo de norelem son fáciles de integrar y ofrecen un manejo intuitivo, permitiendo una rápida fijación y desbloqueo. Esto reduce los tiempos de preparación y mejora los procesos de producción.

          

    Gracias a su robusta construcción y disponibilidad en diversas versiones nuestros pernos de bloqueo son adecuados para una amplia gama de aplicaciones en diferentes industrias, desde la construcción de máquinas hasta la automatización.

    Los campos de aplicación de los pernos de bloqueo pueden incluir:

    • Asegurar dispositivos de giro y pivotantes
    • Posicionamiento de tope
    • Ajuste de la altura
    • Sujeción rápida y sencilla de componentes

                 

    Por qué elegir los pernos de bloqueo de norelem

    A la hora de elegir pernos de bloqueo, los productos norelem ofrecen numerosas ventajas convincentes que los convierten en la primera opción para los usuarios de una amplia gama de industrias. Los pernos de bloqueo de norelem se destacan por su alta precisión, fiabilidad y extraordinaria resistencia. Estos pernos soportan incluso las fuerzas transversales más fuertes.

    Gracias a los materiales robustos, como el acero y el acero inoxidable, los pernos fiadores son especialmente resistentes al desgaste y a la corrosión. En la verificación de la calidad se hace especial hincapié en una marcha exacta y en el enclavamiento perfecto en la posición final. La calidad de estos pernos garantiza una funcionalidad perfecta en la práctica.

    Otro motivo para elegir los pernos de bloqueo de norelem es la diversidad de la gama. Con una amplia selección de diferentes tipos de productos, versiones y diámetros de perno, en norelem siempre encontrará exactamente la solución que se ajuste a sus necesidades específicas. La función de filtro le permite elegir cómodamente entre distintas opciones para encontrar la solución ideal para sus necesidades específicas.

    Si busca fiabilidad, versatilidad y larga duración, los pernos de bloqueo de norelem son la opción perfecta para sus proyectos.

       

    Para cualquier pregunta sobre los pernos de bloqueo o cualquier otra consulta, estamos a su disposición para ayudarle. ¡Póngase en contacto con nosotros ahora!