norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero, clase de resistencia 5.8.Versión:Bruñido. Clavija de bloqueo endurecida y pulida.Indicación:Los pasadores de bloqueo se utilizan cuando la clavija de bloqueo no debe sobresalir por algún tiempo. Si se gira el pestillo 180°, se recoge la clavija de bloqueo.
Una muesca de cerrojo hace que el pestillo se mantenga en esta posición.
Indicación sobre el dibujo:
Forma B: Empuñadura sin recubrimiento con tuerca
Forma D: Empuñadura con recubrimiento de polvo, con tuerca
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03099_BD Pasador de bloqueo, formas B y D 300 kB

Planos

Pasador de bloqueo, formas B y D

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Forma B
Referencia
Forma D
DD1D2LL1L3BB1HSWF x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
Filtro
03099-05041003099-0704104M1010382520936171814
03099-05051003099-0705105M1010382520936171,3814
03099-05061003099-0706106M1010382520936171,8814
03099-050410103099-07041014M10x110382520936171814
03099-050510103099-07051015M10x110382520936171,3814
03099-050610103099-07061016M10x110382520936171,8814
03099-05051203099-0705125M121246,8302510,83,68191,3815
03099-05061203099-0706126M121246,8302510,83,68191,8815
03099-05081203099-0708128M121246,8302510,83,68192,3815
03099-050512103099-07051215M12x1,51246,8302510,83,68191,3815
03099-050612103099-07061216M12x1,51246,8302510,83,68191,8815
03099-050812103099-07081218M12x1,51246,8302510,83,68192,3815
03099-05061603099-0706166M161660,4403214,44,810241,81535
03099-05081603099-0708168M161660,4403214,44,810242,31535
03099-05101603099-07101610M161660,4403214,44,810242,81535
03099-050616103099-07061616M16x1,51660,4403214,44,810241,81535
03099-050816103099-07081618M16x1,51660,4403214,44,810242,31535
03099-051016103099-071016110M16x1,51660,4403214,44,810242,81535
03099-05082003099-0708208M202070503518612302,32060
03099-05102003099-07102010M202070503518612302,82060
03099-05122003099-07122012M2020705035186123032060
03099-050820103099-07082018M20x1,52070503518612302,32060
03099-051020103099-071020110M20x1,52070503518612302,82060
03099-051220103099-071220112M20x1,520705035186123032060

Otros artículos de esta categoría