norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.
Si el estado desenclavado va a durar un tiempo prolongado y se quiere evitar que la clavija de bloqueo rebote, se debe utilizar la forma C.

Los pernos de bloqueo Mini permiten un uso muy variado, especialmente en los espacios constructivos pequeños. Aquí constituyen una alternativa económica para espacios reducidos con las formas constructivas estándar conocidas.
Material:

Versión de acero:
Casquillo roscado de acero de corte fácil.
Perno de retención de acero inoxidable 1.4305.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado y perno de retención de acero inoxidable 1.4305.

Muelle de compresión de acero inoxidable 1.4568.
Botón de maniobra de termoplástico.

Versión:Versión de acero:
Casquillo roscado de azul pasivado.
Clavija de bloqueo con acabado natural.

Versión de acero inoxidable:
Casquillo roscado y perno de retención de acabado natural.

Botón de maniobra gris negruzco RAL 7021 o rojo tráfico RAL 3020.
Montaje:Para el montaje con una llave de tuercas hay que apretar el perno de retención.Accesorios:Anillos distanciadores 03089.
Tuercas hexagonales de forma baja DIN 439 / ISO 4035, 072172.
Casquillos de posicionamiento para pernos de bloqueo 03099-50.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03098-20_A Pernos de bloqueo mini de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, sin ranura de bloqueo 183 kB

Planos

Pernos de bloqueo mini de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, sin ranura de bloqueo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
Color
del componente
DD1D2D3LL1L2L3Carrera
S
SW1F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03098-20-1004081Aaceropasivado en azulgris antracita RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 103.04 MXN
03098-20-1005081Aaceropasivado en azulgris antracita RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 103.04 MXN
03098-20-1105101Aaceropasivado en azulgris antracita RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 117.32 MXN
03098-20-1106101Aaceropasivado en azulgris antracita RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 117.32 MXN
03098-20-1206121Aaceropasivado en azulgris antracita RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 127.12 MXN
03098-20-1208121Aaceropasivado en azulgris antracita RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 127.12 MXN
03098-20-1308161Aaceropasivado en azulgris antracita RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 157.36 MXN
03098-20-1310161Aaceropasivado en azulgris antracita RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 157.36 MXN
03098-20-100408184Aaceropasivado en azulrojo tráfico RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 103.04 MXN
03098-20-100508184Aaceropasivado en azulrojo tráfico RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 103.04 MXN
03098-20-110510184Aaceropasivado en azulrojo tráfico RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 117.32 MXN
03098-20-110610184Aaceropasivado en azulrojo tráfico RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 117.32 MXN
03098-20-120612184Aaceropasivado en azulrojo tráfico RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 127.12 MXN
03098-20-120812184Aaceropasivado en azulrojo tráfico RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 127.12 MXN
03098-20-130816184Aaceropasivado en azulrojo tráfico RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 157.36 MXN
03098-20-131016184Aaceropasivado en azulrojo tráfico RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 157.36 MXN
03098-20-11004081Aacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 119.00 MXN
03098-20-11005081Aacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 119.00 MXN
03098-20-11105101Aacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 138.32 MXN
03098-20-11106101Aacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 138.32 MXN
03098-20-11206121Aacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 159.32 MXN
03098-20-11208121Aacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 159.32 MXN
03098-20-11308161Aacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 207.20 MXN
03098-20-11310161Aacero inoxidableacabado naturalgris antracita RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 207.20 MXN
03098-20-1100408184Aacero inoxidableacabado naturalrojo tráfico RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 119.00 MXN
03098-20-1100508184Aacero inoxidableacabado naturalrojo tráfico RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 119.00 MXN
03098-20-1110510184Aacero inoxidableacabado naturalrojo tráfico RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 138.32 MXN
03098-20-1110610184Aacero inoxidableacabado naturalrojo tráfico RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 138.32 MXN
03098-20-1120612184Aacero inoxidableacabado naturalrojo tráfico RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 159.32 MXN
03098-20-1131016184Aacero inoxidableacabado naturalrojo tráfico RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 207.20 MXN
03098-20-1120812184Aacero inoxidableacabado naturalrojo tráfico RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 159.32 MXN
03098-20-1130816184Aacero inoxidableacabado naturalrojo tráfico RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 207.20 MXN
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  MXN
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
México
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2025 norelem S.de RL. de. C.V. Todos los derechos reservados. Teléfono: +52 444 454 36 – 50