norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Casquillo roscado 1.4305.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El perno solo puede colocarse en otra posición de bloqueo una vez que se haya desacoplado manualmente.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03089_D Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo extendida, ranura de bloqueo y contratuerca 135 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de maniobra de plástico, clavija de bloqueo extendida, ranura de bloqueo y contratuerca

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Clavija de bloqueoDD1D2LL1L2L3Carrera
S
SW1SW2F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03089-24105Daceroendurecido5M10x12149,5171015813171,3516  238.84 MXN
03089-24206Daceroendurecido6M12x1,52557,7201117914191,8618  266.56 MXN
03089-24308Daceroendurecido8M16x1,533762614231219242,31545  322.84 MXN
03089-204105Dacero inoxidableendurecido5M10x12149,5171015813171,3516  362.88 MXN
03089-204206Dacero inoxidableendurecido6M12x1,52557,7201117914191,8618  427.28 MXN
03089-204308Dacero inoxidableendurecido8M16x1,533762614231219242,31545  582.96 MXN
03089-214105Dacero inoxidableno endurecido5M10x12149,5171015813171,3516  362.88 MXN
03089-214206Dacero inoxidableno endurecido6M12x1,52557,7201117914191,8618  427.28 MXN
03089-214308Dacero inoxidableno endurecido8M16x1,533762614231219242,31545  582.96 MXN