|
|
03089_BPernos de bloqueo de acero o acero inoxidable con botón de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Versión de acero:
Casquillo roscado y clavija de bloqueo de acero de corte fácil.
Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo no endurecida.
Casquillo roscado y clavija de bloqueo 1.4305.
Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.
Botón de desbloqueo de termoplástico rojo.Versión:Versión de acero: Casquillo roscado bruñido. Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.
Versión de acero inoxidable: Casquillo roscado de acabado natural. Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.Indicación:Los pernos de bloqueo se aplican para impedir el cambio de la posición de bloqueo por fuerzas transversales. El bloqueo se realiza accionando el botón pulsador. El botón rojo de desbloqueo facilita la modificación de la posición de bloqueo. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Material del cuerpo de base | Superficie cuerpo de base | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Carrera S | SW1 | SW2 | F x 30° | Fuerza de retorno N | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03089-21051 | B | acero | endurecido | 5 | M10x1 | 25 | 50,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 8-12 | | | 391.72 MXN | | 03089-22061 | B | acero | endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 55,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 4-12 | | | 391.72 MXN | | 03089-23081 | B | acero | endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 10-20 | | | 412.44 MXN | | 03089-24101 | B | acero | endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 82 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 3-23 | | | 427.28 MXN | | 03089-121051 | B | acero inoxidable | no endurecido | 5 | M10x1 | 25 | 50,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 8-12 | | | 518.56 MXN | | 03089-122061 | B | acero inoxidable | no endurecido | 6 | M12x1,5 | 25 | 55,5 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 4-12 | | | 518.56 MXN | | 03089-123081 | B | acero inoxidable | no endurecido | 8 | M16x1,5 | 33 | 76 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 10-20 | | | 559.16 MXN | | 03089-124101 | B | acero inoxidable | no endurecido | 10 | M20x1,5 | 33 | 82 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 3-23 | | | 590.80 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|