norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida:
Manguito 1.0403 soldable.
Clavija de bloqueo con clase de resistencia 5.8.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida:
Manguito 1.4301 soldable.
Clavija de bloqueo 1.4034.

Clavija de bloqueo no endurecida:
Manguito 1.4301 soldable.
Clavija de bloqueo 1.4305.

Botón de maniobra de termoplástico gris antracita.

Versión:Versión de acero:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y bruñida.

Versión de acero inoxidable:
Clavija de bloqueo endurecida, pulida y con acabado natural.
Clavija de bloqueo no endurecida, pulida y con acabado natural.
Indicación:Si el perno de bloqueo se suelda, hay que fijar el casquillo para que el resorte no sufra daños térmicos por las elevadas temperaturas.A petición:Modelos especiales.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03098_N Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa, sin collar, con vástago roscado 113 kB

Planos

Pernos de bloqueo de acero o acero inoxidable en versión lisa, sin collar, con vástago roscado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaMaterial
del cuerpo
de base
Superficie
cuerpo
de base
DD1D3LL1L4Carrera
S
F x 30°Fuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03098-3105Naceroendurecido512M43724851,3512 189.34 MXN
03098-3206Naceroendurecido614M64328961,8614 208.60 MXN
03098-3308Naceroendurecido818M856361282,31535 258.26 MXN
03098-3410Naceroendurecido1022M8624012102,81534 398.23 MXN
03098-03105Nacero inoxidableendurecido512M43724851,3512 321.47 MXN
03098-03206Nacero inoxidableendurecido614M64328961,8614 366.02 MXN
03098-03308Nacero inoxidableendurecido818M856361282,31535 464.74 MXN
03098-03410Nacero inoxidableendurecido1022M8624012102,81534 735.35 MXN
03098-13105Nacero inoxidableno endurecido512M43724851,3512 305.82 MXN
03098-13206Nacero inoxidableno endurecido614M64328961,8614 347.35 MXN
03098-13308Nacero inoxidableno endurecido818M856361282,31535 443.67 MXN
03098-13410Nacero inoxidableno endurecido1022M8624012102,81534 702.24 MXN