norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Muelle 1.4310.

Versión:Acabado natural. Bola endurecida.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03035_SF Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, acero inoxidable, fuerza del muelle estándar 211 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y bola, acero inoxidable, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1HLSFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03035-03M31,50,491,51,53 122.36 MXN
03035-04M42,50,8102410 103.32 MXN
03035-05M530,9142,5611 103.32 MXN
03035-06M63,51153913 103.32 MXN
03035-08M851,51841530 112.28 MXN
03035-10M10622352035 130.76 MXN
03035-12M1282,52663055 173.04 MXN
03035-16M16103,533865125 274.40 MXN
03035-20M20124,5431080160 342.44 MXN
03035-24M24155,5481290180 564.20 MXN