norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Manguito 1.4305.
Bola 1.4034.
Muelle 1.4310.

Versión:Acabado natural. Bola endurecida.Características especiales:
Acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03010_SF Piezas de presión con resorte, ranura y bola, acero inoxidable, fuerza del muelle estándar 212 kB

Planos

Piezas de presión con resorte, ranura y bola, acero inoxidable, fuerza del muelle estándar

Selección/filtro de artículos

Referencia

DD1LHNFuerza del
muelle inicial
F1 aprox. N
Fuerza del
muelle final
F2 aprox. N
CADAcc.PrecioPedir
03010-03M31,570,40,41,53 75.88 MXN
03010-04M42,590,80,6410 64.40 MXN
03010-05M53120,90,8611 64.40 MXN
03010-06M63,51411913 64.40 MXN
03010-08M85161,51,21530 84.00 MXN
03010-10M1061921,62035 96.04 MXN
03010-12M128222,523055 117.04 MXN
03010-16M1610243,52,565125 147.28 MXN
03010-20M2012304,52,580160 187.04 MXN