|
|
|
03330_OAPPiezas de presión laterales con resorte y sin junta, perno de... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Manguito de aluminio. Muelle de acero. Perno de presión de plástico.Versión:Manguito azul cincado.Indicación:Las piezas de presión laterales con resorte sirven para posicionar, sujetar, sostener y fijar piezas de trabajo y otras piezas en las siguientes tareas: grabar, rotular, taladrar, frotar, roscar, bruñir, rectificar, soldar, estañar, equipar, montar, etc. Excéntricos adecuados para ajustar, ver 03330. W y Z según las indicaciones del cliente.Indicación sobre el dibujo:1) Herramienta de montaje Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | D | D1 | L | L1 | D2 | ±S | F aprox. N | X con Y = 1 | X con Y = 2 | X con Y = 3 | X con Y = 4,5 | X con Y = 6 | X con Y = 8 | Referencia de la herramienta de montaje | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
|---|
| 03330-71034 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0,5 | 10 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 03330-03 |  |  | 109.27 MXN | | | 03330-71054 | 10 | 5 | 11 | 6,7 | 10 | 0,8 | 20 | - | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 03330-05 |  |  | 118.90 MXN | | | 03330-71064 | 10 | 6 | 11 | 10,7 | 10 | 1 | 40 | - | - | - | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 03330-05 |  |  | 128.23 MXN | | | 03330-71084 | 12 | 8 | 13 | 13,9 | 12 | 1,3 | 50 | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 | 03330-08 |  |  | 139.97 MXN | | | 03330-71104 | 16 | 10 | 17 | 16,7 | 16 | 1,6 | 100 | - | - | - | - | - | 3,1 | 03330-10 |  |  | 153.51 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
| Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|