norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Casquillo roscado cincado, cromado en azul.
Perno roscado templado por cementación, bruñido.
Fuerza del muelle estándar, fuerza del muelle reforzada.
Indicación:Las piezas de tracción y las piezas de presión con resorte, conocidas también como piezas de empuje universal, sirven para bloquear, posicionar o sujetar los diferentes componentes. El perno roscado, que gracias a su forma hexagonal está asegurado contra torsiones, puede usarse como perno de tracción o como perno de presión.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 03339_I Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión, forma I 197 kB

Planos

Piezas de tracción y piezas de presión con resorte con protección contra torsión, forma I

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaFuerza
del muelle
DSWD1D2D3F1
N
F2
N
HLL1L3T
mín.
CADAcc.PrecioPedir
03339-1112IestándarM12X1,58M45,56,7816386,122027,51,388 207.76 MXN
03339-1116IestándarM16x1,511M581025718,728381,310 233.80 MXN
03339-1120IestándarM20X1,514M61012,24014010,334472,712 291.48 MXN
03339-1212IreforzadaM12X1,58M45,56,7820606,122027,51,388 207.76 MXN
03339-1216IreforzadaM16x1,511M5810351038,728381,310 233.80 MXN
03339-1220IreforzadaM20X1,514M61012,26017510,334472,712 291.48 MXN