|
|
03087_ATornillos de tope de acero, clase de resistencia 10.9., con... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero. Clase de resistencia 10.9.Versión:Tornillo de tope bruñido. Tuerca cincada.Indicación:Tornillo de tope tamaño M3 solo disponible en clase de resistencia 8.8. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D | L | K | SW | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
03087-10316 | A | M3 | 16 | 2 | 5,5 |  | | 96.88 MXN | | 03087-10325 | A | M3 | 25 | 2 | 5,5 |  | | 108.08 MXN | | 03087-10416 | A | M4 | 16 | 2,5 | 7 |  | | 71.68 MXN | | 03087-10425 | A | M4 | 25 | 2,5 | 7 |  | | 71.68 MXN | | 03087-10435 | A | M4 | 35 | 2,5 | 7 |  | | 73.92 MXN | | 03087-10516 | A | M5 | 16 | 3,5 | 8 |  | | 71.68 MXN | | 03087-10525 | A | M5 | 25 | 3,5 | 8 |  | | 71.68 MXN | | 03087-10535 | A | M5 | 35 | 3,5 | 8 |  | | 73.92 MXN | | 03087-10625 | A | M6 | 25 | 3,8 | 10 |  | | 71.68 MXN | | 03087-10635 | A | M6 | 35 | 3,8 | 10 |  | | 73.92 MXN | | 03087-10640 | A | M6 | 40 | 3,8 | 10 |  | | 73.92 MXN | | 03087-10812 | A | M8 | 12 | 5 | 13 |  | | 73.92 MXN | | 03087-10816 | A | M8 | 16 | 5 | 13 |  | | 73.92 MXN | | 03087-10820 | A | M8 | 20 | 5 | 13 |  | | 73.92 MXN | | 03087-10825 | A | M8 | 25 | 5 | 13 |  | | 75.60 MXN | | 03087-10830 | A | M8 | 30 | 5 | 13 |  | | 81.20 MXN | | 03087-10835 | A | M8 | 35 | 5 | 13 |  | | 81.20 MXN | | 03087-10840 | A | M8 | 40 | 5 | 13 |  | | 86.52 MXN | | 03087-10845 | A | M8 | 45 | 5 | 13 |  | | 86.52 MXN | | 03087-10850 | A | M8 | 50 | 5 | 13 |  | | 90.44 MXN | | 03087-10855 | A | M8 | 55 | 5 | 13 |  | | 90.44 MXN | | 03087-10865 | A | M8 | 65 | 5 | 13 |  | | 93.80 MXN | | 03087-10870 | A | M8 | 70 | 5 | 13 |  | | 93.80 MXN | | 03087-10885 | A | M8 | 85 | 5 | 13 |  | | 96.88 MXN | | 03087-11035 | A | M10 | 35 | 6 | 17 |  | | 92.12 MXN | | 03087-11040 | A | M10 | 40 | 6 | 17 |  | | 102.76 MXN | | 03087-11050 | A | M10 | 50 | 6 | 17 |  | | 108.08 MXN | | 03087-11060 | A | M10 | 60 | 6 | 17 |  | | 115.64 MXN | | 03087-11240 | A | M12 | 40 | 7 | 19 |  | | 136.64 MXN | | 03087-11260 | A | M12 | 60 | 7 | 19 |  | | 147.56 MXN | | 03087-11270 | A | M12 | 70 | 7 | 19 |  | | 156.52 MXN | | 03087-11650 | A | M16 | 50 | 9,5 | 24 |  | | 194.88 MXN | | 03087-11660 | A | M16 | 60 | 9,5 | 24 |  | | 209.16 MXN | | 03087-11670 | A | M16 | 70 | 9,5 | 24 |  | | 236.32 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|