{"product":{"productId":"agid.20217","price":83.38,"name":"Tornillos de tope de acero, clase de resistencia 10.9., con cabeza redondeada"},"currency":"MXN"}
- Superficie de tope de acabado natural
- Con contratuerca
Descripción
Material
Acero.
Clase de resistencia 10.9.
Clase de resistencia 10.9.
Versión
Tornillo de tope bruñido.
Tuerca cincada.
Tuerca cincada.
Indicación
Tornillo de tope tamaño M3 solo disponible en clase de resistencia 8.8.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.