|
|
02020-01_BPernos de alojamiento de cerámica similar a DIN 6321, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cerámica de altas prestaciones Cerazur.Versión:Pulido.Ventajas:Cerazur es muy resistente a impactos y a la flexión. El óxido de circonio es la base del material. Se trata de una solución combinada de metal y cerámica.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02020-01-20307 | B | 3 | 4 | 7 | 6 | 0,6 | 3 | | | 2,232.16 MXN | | 02020-01-20312 | B | 3 | 4 | 12 | 6 | 0,6 | 3 | | | 2,352.28 MXN | | 02020-01-20410 | B | 4 | 6 | 10 | 9 | 0,9 | 4 | | | 2,448.32 MXN | | 02020-01-20416 | B | 4 | 6 | 16 | 9 | 0,9 | 4 | | | 2,784.32 MXN | | 02020-01-20610 | B | 6 | 8 | 10 | 9 | 1,2 | 5 | | | 2,496.20 MXN | | 02020-01-20618 | B | 6 | 8 | 18 | 9 | 1,2 | 5 | | | 2,976.40 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|