|
|
02020_CPernos de alojamiento aplanado, forma C |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido.Indicación:Con la forma C aplanada se pueden superar tolerancias en la distancia entre perforaciones o fijar la pieza que se desee posicionar en una única dirección. Pernos similares, ver 03120, 03130, 03140 y 03150. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | B | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02020-410 | C | versión corta | 2,5 | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 259.00 MXN | | 02020-412 | C | versión corta | 2,5 | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 251.44 MXN | | 02020-416 | C | versión corta | 3,5 | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | 305.48 MXN | | 02020-420 | C | versión corta | 5 | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | 445.48 MXN | | 02020-425 | C | versión corta | 5 | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | 454.72 MXN | | 02020-406 | C | versión corta | 1 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | 199.92 MXN | | 02020-408 | C | versión corta | 1,6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 218.68 MXN | | 02020-510 | C | versión larga | 2,5 | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 261.52 MXN | | 02020-512 | C | versión larga | 2,5 | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 280.56 MXN | | 02020-516 | C | versión larga | 3,5 | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | 377.44 MXN | | 02020-520 | C | versión larga | 5 | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | 458.64 MXN | | 02020-525 | C | versión larga | 5 | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | 518.00 MXN | | 02020-506 | C | versión larga | 1 | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | 204.40 MXN | | 02020-508 | C | versión larga | 1,6 | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 221.48 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|