Estimados clientes y socios comerciales, debido a las actuales interrupciones operativas de las TI, nuestros sistemas están actualmente sólo disponibles de forma limitada. Nuestros expertos están trabajando a toda velocidad para remediar las circunstancias. Le pedimos su comprensión y puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono en el número +52 444 4543650. Le informaremos tan pronto como hayamos podido rectificar el problema. Para consultas y pedidos, puede ponerse en contacto con nosotros por correo electrónico en norelem.mexico@gmail.com. NOTA: ¡¡¡SE PUEDEN HACER PEDIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL!!! Atentamente, norelem México
|
|
02020_BPernos de alojamiento cilíndrico, forma B |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero para herramientas.Versión:Endurecido y pulido.Indicación:Los pernos de alojamiento con forma B sirven para posicionar piezas de trabajo y piezas de dispositivos en perforaciones con dimensiones toleradas. Los pernos de alojamiento con forma B también se pueden utilizar como topes endurecidos y como pies para dispositivos. Pernos similares, ver 03120, 03130, 03140 y 03150.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | Versión 1 | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
02020-206 | B | versión corta | 6 | 4 | 7 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | 161.00 MXN | | 02020-208 | B | versión corta | 8 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 166.60 MXN | | 02020-210 | B | versión corta | 10 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 171.92 MXN | | 02020-212 | B | versión corta | 12 | 6 | 10 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 185.64 MXN | | 02020-216 | B | versión corta | 16 | 8 | 13 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | 220.08 MXN | | 02020-220 | B | versión corta | 20 | 12 | 15 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | 279.44 MXN | | 02020-225 | B | versión corta | 25 | 12 | 15 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | 302.68 MXN | | 02020-306 | B | versión larga | 6 | 4 | 12 | 6 | 1,2 | 4 | 0,02 |  | | 162.68 MXN | | 02020-308 | B | versión larga | 8 | 6 | 16 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 169.40 MXN | | 02020-310 | B | versión larga | 10 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 176.96 MXN | | 02020-312 | B | versión larga | 12 | 6 | 18 | 9 | 1,6 | 6 | 0,02 |  | | 191.80 MXN | | 02020-316 | B | versión larga | 16 | 8 | 22 | 12 | 2 | 8 | 0,04 |  | | 222.32 MXN | | 02020-320 | B | versión larga | 20 | 12 | 25 | 18 | 2 | 9 | 0,04 |  | | 292.04 MXN | | 02020-325 | B | versión larga | 25 | 12 | 25 | 18 | 2,5 | 9 | 0,04 |  | | 336.28 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|
|