norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido.Versión:Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Superficies de apoyo templadas por cementación.
Indicación:Los pies de posiciones se utilizan para soportar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02041_B Pies de posiciones, forma B superficie plana pulida y endurecida 122 kB

Planos

Pies de posiciones, forma B superficie plana pulida y endurecida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBDGHSWCADAcc.PrecioPedir
02041-206010B1110M61010 262.18 MXN
02041-206020B1110M62010 292.57 MXN
02041-208010B1313M81013 322.07 MXN
02041-208015B1313M81513 310.03 MXN
02041-208030B1313M83013 293.17 MXN
02041-210010B1617M101017 322.07 MXN
02041-210020B1617M102017 336.22 MXN
02041-210040B1617M104017 355.49 MXN
02041-212010B2019M121019 417.19 MXN
02041-212025B2019M122519 403.65 MXN
02041-212050B2019M125019 427.73 MXN
02041-216015B2427M161527 719.99 MXN
02041-216030B2427M163027 760.63 MXN
02041-216060B2427M166027 810.00 MXN
02041-220040B2932M204032 973.14 MXN
02041-220080B2932M208032 1,084.51 MXN