norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación 12°, forma F con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura
02080_F

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación 12°, forma F...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de acero para temple y revenido, bola de acero del apoyo de cilindros 1.3505.Versión:Cuerpo tratado en caliente, bola endurecida (50 - 55 HRC).Indicación:Los soportes con bola oscilante sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la construcción de portapiezas. También se pueden instalar en elementos de sujeción existentes, ver elemento de sujeción "arness", por ejemplo.

Bola asegurada contra torsiones.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 02080_F Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación 12°, forma F con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura 175 kB

Planos

Soportes con bola oscilante, ángulo de inclinación 12°, forma F con rosca exterior, bola aplanada, con acanaladura

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD2D3HESWØ de bolaCapacidad de carga
máx. kN (solo con
carga estática)
CADAcc.PrecioPedir
02080-306F7M66,71314,5131010 802.17 MXN
02080-308F8M86,71314,5131010 814.21 MXN
02080-310F10M10101821,9191625 1,161.57 MXN
02080-312F12M12101821,9191625 1,161.57 MXN
02080-316F16M16202733302490 1,410.49 MXN
02080-320F20M20202733302490 1,597.71 MXN