|
|
07161_STTornillos de cabeza cilíndrica con hexágono interior, cabeza... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acero con clase de resistencia 8.8, acabado natural (negro) o cincado. Acero con clase de resistencia 10.9, acabado natural (negro) o cincado. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Material del cuerpo de base | Clase de resistencia | Superficie cuerpo de base | D | L | DK | K | Ls mín. | Lg máx. | D1 | SW | T | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
07161-04X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 9.10 MXN | | 07161-04X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 9.10 MXN | | 07161-04X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 9.10 MXN | | 07161-04X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 10.14 MXN | | 07161-04X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 11.44 MXN | | 07161-05X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 10.14 MXN | | 07161-05X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 10.14 MXN | | 07161-05X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 10.14 MXN | | 07161-05X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 10.14 MXN | | 07161-05X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 11.44 MXN | | 07161-05X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 12.74 MXN | | 07161-06X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 12.22 MXN | | 07161-06X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 12.22 MXN | | 07161-06X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 12.22 MXN | | 07161-06X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 12.74 MXN | | 07161-06X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 12.74 MXN | | 07161-06X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 12.74 MXN | | 07161-06X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 13.26 MXN | | 07161-06X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 15.08 MXN | | 07161-06X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 15.60 MXN | | 07161-06X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 16.38 MXN | | 07161-06X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 20.02 MXN | | 07161-08X10 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 15.34 MXN | | 07161-08X12 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 15.34 MXN | | 07161-08X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 15.34 MXN | | 07161-08X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 15.34 MXN | | 07161-08X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 16.38 MXN | | 07161-08X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 17.68 MXN | | 07161-08X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 18.46 MXN | | 07161-08X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 18.98 MXN | | 07161-08X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 21.06 MXN | | 07161-08X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 21.06 MXN | | 07161-08X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 22.62 MXN | | 07161-08X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 22.62 MXN | | 07161-08X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 32.76 MXN | | 07161-10X16 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 16 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 | | | 28.34 MXN | | 07161-10X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 21.06 MXN | | 07161-10X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 21.06 MXN | | 07161-10X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 21.06 MXN | | 07161-10X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 22.62 MXN | | 07161-10X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 22.62 MXN | | 07161-10X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 22.62 MXN | | 07161-10X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 22.62 MXN | | 07161-10X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 26.78 MXN | | 07161-10X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 33.28 MXN | | 07161-10X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 37.70 MXN | | 07161-10X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 41.60 MXN | | 07161-10X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 65 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 59.02 MXN | | 07161-12X20 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 24.96 MXN | | 07161-12X25 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 24.96 MXN | | 07161-12X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 24.96 MXN | | 07161-12X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 26.78 MXN | | 07161-12X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 29.38 MXN | | 07161-12X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 32.76 MXN | | 07161-12X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 33.28 MXN | | 07161-12X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 40.04 MXN | | 07161-12X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 46.02 MXN | | 07161-12X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 52.26 MXN | | 07161-12X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 57.98 MXN | | 07161-12X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 64.22 MXN | | 07161-12X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 84.24 MXN | | 07161-12X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 95.42 MXN | | 07161-16X30 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 55.38 MXN | | 07161-16X35 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 57.20 MXN | | 07161-16X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 60.32 MXN | | 07161-16X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 62.40 MXN | | 07161-16X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 66.04 MXN | | 07161-16X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 78.78 MXN | | 07161-16X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 85.80 MXN | | 07161-16X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 101.14 MXN | | 07161-16X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 107.64 MXN | | 07161-16X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 111.80 MXN | | 07161-16X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 132.86 MXN | | 07161-16X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 144.82 MXN | | 07161-20X40 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 195.00 MXN | | 07161-20X45 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 197.60 MXN | | 07161-20X50 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 201.76 MXN | | 07161-20X60 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 206.70 MXN | | 07161-20X70 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 219.70 MXN | | 07161-20X80 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 234.78 MXN | | 07161-20X90 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 250.64 MXN | | 07161-20X100 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 267.80 MXN | | 07161-20X110 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 287.30 MXN | | 07161-20X120 | acero | 8.8 | acabado natural (negro) | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 320.84 MXN | | 07161-404X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 10 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 9.62 MXN | | 07161-404X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 12 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 9.62 MXN | | 07161-404X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 16 | 7 | 2,8 | 1,4 | 3,5 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 9.62 MXN | | 07161-404X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 20 | 7 | 2,8 | 2,5 | 6 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 10.40 MXN | | 07161-404X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M4 | 25 | 7 | 2,8 | 7,5 | 11 | 2 | 3 | 1,48 |  | | 12.22 MXN | | 07161-405X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 10 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 10.40 MXN | | 07161-405X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 12 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 10.40 MXN | | 07161-405X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 16 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 10.40 MXN | | 07161-405X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 20 | 8,5 | 3,5 | 1,8 | 4,2 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 10.40 MXN | | 07161-405X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 25 | 8,5 | 3,5 | 5 | 9 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 12.22 MXN | | 07161-405X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M5 | 30 | 8,5 | 3,5 | 10 | 14 | 2,5 | 4 | 1,88 |  | | 13.26 MXN | | 07161-406X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 12.48 MXN | | 07161-406X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 12.48 MXN | | 07161-406X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 12.48 MXN | | 07161-406X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 13.26 MXN | | 07161-406X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 13.26 MXN | | 07161-406X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 13.26 MXN | | 07161-406X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 13.52 MXN | | 07161-406X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 15.34 MXN | | 07161-406X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 45 | 10 | 4 | 22 | 27 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 16.12 MXN | | 07161-406X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 50 | 10 | 4 | 27 | 32 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 16.90 MXN | | 07161-406X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M6 | 60 | 10 | 4 | 37 | 42 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 20.28 MXN | | 07161-408X10 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 10 | 13 | 5 | 0 | 6,25 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 15.60 MXN | | 07161-408X12 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 12 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 15.60 MXN | | 07161-408X16 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 15.60 MXN | | 07161-408X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 15.60 MXN | | 07161-408X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 16.90 MXN | | 07161-408X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 17.94 MXN | | 07161-408X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 18.72 MXN | | 07161-408X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 19.24 MXN | | 07161-408X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 21.32 MXN | | 07161-408X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 21.32 MXN | | 07161-408X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 22.88 MXN | | 07161-408X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 70 | 13 | 5 | 41,75 | 48 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 23.14 MXN | | 07161-408X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M8 | 80 | 13 | 5 | 51,75 | 58 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 33.28 MXN | | 07161-410X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 21.58 MXN | | 07161-410X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 21.58 MXN | | 07161-410X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 21.58 MXN | | 07161-410X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 23.14 MXN | | 07161-410X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 23.14 MXN | | 07161-410X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 23.14 MXN | | 07161-410X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 23.14 MXN | | 07161-410X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 27.30 MXN | | 07161-410X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 70 | 16 | 6,5 | 36,5 | 44 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 34.06 MXN | | 07161-410X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 80 | 16 | 6,5 | 46,5 | 54 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 38.48 MXN | | 07161-410X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 90 | 16 | 6,5 | 56,5 | 64 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 42.38 MXN | | 07161-410X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M10 | 100 | 16 | 6,5 | 66,5 | 74 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 60.32 MXN | | 07161-412X20 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 20 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 25.48 MXN | | 07161-412X25 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 25.48 MXN | | 07161-412X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 25.48 MXN | | 07161-412X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 27.30 MXN | | 07161-412X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 29.90 MXN | | 07161-412X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 33.28 MXN | | 07161-412X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 33.80 MXN | | 07161-412X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 40.56 MXN | | 07161-412X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 70 | 18 | 7,5 | 31,5 | 40 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 47.06 MXN | | 07161-412X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 80 | 18 | 7,5 | 41,5 | 50 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 53.04 MXN | | 07161-412X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 90 | 18 | 7,5 | 51,5 | 60 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 59.02 MXN | | 07161-412X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 100 | 18 | 7,5 | 61,5 | 70 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 65.26 MXN | | 07161-412X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 110 | 18 | 7,5 | 71,5 | 80 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 85.02 MXN | | 07161-412X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M12 | 120 | 18 | 7,5 | 81,5 | 90 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 96.20 MXN | | 07161-416X30 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 56.16 MXN | | 07161-416X35 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 58.24 MXN | | 07161-416X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 61.10 MXN | | 07161-416X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 63.44 MXN | | 07161-416X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 66.82 MXN | | 07161-416X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 79.56 MXN | | 07161-416X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 86.84 MXN | | 07161-416X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 102.70 MXN | | 07161-416X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 90 | 24 | 10 | 42 | 52 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 108.94 MXN | | 07161-416X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 100 | 24 | 10 | 52 | 62 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 113.10 MXN | | 07161-416X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 110 | 24 | 10 | 62 | 72 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 134.16 MXN | | 07161-416X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M16 | 120 | 24 | 10 | 72 | 82 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 145.86 MXN | | 07161-420X40 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 196.04 MXN | | 07161-420X45 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 45 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 198.38 MXN | | 07161-420X50 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 203.06 MXN | | 07161-420X60 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 207.48 MXN | | 07161-420X70 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 220.74 MXN | | 07161-420X80 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 80 | 30 | 12 | 21,5 | 34 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 235.82 MXN | | 07161-420X90 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 90 | 30 | 12 | 31,5 | 44 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 252.20 MXN | | 07161-420X100 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 100 | 30 | 12 | 41,5 | 54 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 268.84 MXN | | 07161-420X110 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 110 | 30 | 12 | 51,5 | 64 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 288.86 MXN | | 07161-420X120 | acero | 8.8 | cincado mediante procedimiento galvánico | M20 | 120 | 30 | 12 | 61,5 | 74 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 322.14 MXN | | 07161-306X10 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 10 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 16.90 MXN | | 07161-306X12 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 12 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 16.90 MXN | | 07161-306X16 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 16 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 16.90 MXN | | 07161-306X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 20 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 17.94 MXN | | 07161-306X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 25 | 10 | 4 | 2,5 | 5,5 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 17.94 MXN | | 07161-306X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 30 | 10 | 4 | 7 | 12 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 17.94 MXN | | 07161-306X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 35 | 10 | 4 | 12 | 17 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 18.20 MXN | | 07161-306X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M6 | 40 | 10 | 4 | 17 | 22 | 3 | 5 | 2,38 |  | | 21.58 MXN | | 07161-308X16 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 16 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 22.10 MXN | | 07161-308X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 20 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 22.10 MXN | | 07161-308X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 25 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 23.14 MXN | | 07161-308X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 30 | 13 | 5 | 3,2 | 7 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 24.44 MXN | | 07161-308X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 35 | 13 | 5 | 6,75 | 13 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 25.48 MXN | | 07161-308X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 40 | 13 | 5 | 11,75 | 18 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 26.26 MXN | | 07161-308X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 45 | 13 | 5 | 16,75 | 23 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 29.38 MXN | | 07161-308X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 50 | 13 | 5 | 21,75 | 28 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 29.38 MXN | | 07161-308X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M8 | 60 | 13 | 5 | 31,75 | 38 | 4 | 6 | 2,88 |  | | 31.72 MXN | | 07161-310X20 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 20 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 29.38 MXN | | 07161-310X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 25 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 29.38 MXN | | 07161-310X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 30 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 29.38 MXN | | 07161-310X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 35 | 16 | 6,5 | 3,5 | 8 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 31.72 MXN | | 07161-310X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 40 | 16 | 6,5 | 6,5 | 14 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 31.72 MXN | | 07161-310X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 45 | 16 | 6,5 | 11,5 | 19 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 31.72 MXN | | 07161-310X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 50 | 16 | 6,5 | 16,5 | 24 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 31.72 MXN | | 07161-310X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M10 | 60 | 16 | 6,5 | 26,5 | 34 | 5 | 8 | 3,35 |  | | 37.96 MXN | | 07161-312X25 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 25 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 34.84 MXN | | 07161-312X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 30 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 34.84 MXN | | 07161-312X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 35 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 37.96 MXN | | 07161-312X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 40 | 18 | 7,5 | 4,2 | 9,5 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 40.56 MXN | | 07161-312X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 45 | 18 | 7,5 | 6,5 | 15 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 45.76 MXN | | 07161-312X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 50 | 18 | 7,5 | 11,5 | 20 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 46.80 MXN | | 07161-312X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M12 | 60 | 18 | 7,5 | 21,5 | 30 | 6 | 10 | 3,85 |  | | 55.64 MXN | | 07161-316X30 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 30 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 77.74 MXN | | 07161-316X35 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 35 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 80.60 MXN | | 07161-316X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 40 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 84.50 MXN | | 07161-316X45 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 45 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 87.10 MXN | | 07161-316X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 50 | 24 | 10 | 5 | 11 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 92.82 MXN | | 07161-316X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 60 | 24 | 10 | 12 | 22 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 110.50 MXN | | 07161-316X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 70 | 24 | 10 | 22 | 32 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 119.86 MXN | | 07161-316X80 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M16 | 80 | 24 | 10 | 32 | 42 | 8 | 14 | 5,35 |  | | 141.44 MXN | | 07161-320X40 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 40 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 273.52 MXN | | 07161-320X50 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 50 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 282.62 MXN | | 07161-320X60 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 60 | 30 | 12 | 6,5 | 14 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 289.64 MXN | | 07161-320X70 | acero | 10.9 | acabado natural (negro) | M20 | 70 | 30 | 12 | 11,5 | 24 | 10 | 17 | 6,32 |  | | 307.58 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|