norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Estrella de acoplamiento de poliuretano con dureza Shore 98-A, cubo de aluminio.Versión:Acabado natural.Indicación:La sujeción del cubo con un tornillo de sujeción es una alternativa económica a los acoplamientos de garras de elastómero con cubo de sujeción radial (23022). La sujeción del cubo con tornillos de sujeción reduce claramente los tiempos de montaje.
Los acoplamientos se pueden montar completos o mediante un montaje por ensamblado. Engrasando ligeramente la estrella se minimiza la fuerza de montaje. Observar el par de apriete requerido para el tornillo de sujeción. Para facilitar el desmontaje, recomendamos equipar el árbol con una superficie plana.
Montaje:La conexión del pivote del árbol con el agujero del cubo debe realizarse como un ajuste de paso. El juego debe ser de 0,01 mm mín. y 0,04 mm máx., p. ej.:
Árbol: Ø 6 f7
Cubo: Ø 6 H8.
Se admiten diámetros menores que D mín., pero entonces no se garantiza la transmisión segura del par nominal del acoplamiento.
A petición:Agujeros del cubo D1 y D2 separados por clase o campo de tolerancia.Indicación sobre el dibujo:
1) Núcleo de elastómero
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23023 Acoplamientos de garras de elastómero sujeción con tornillo de sujeción 235 kB
 Indicación técnica de los acoplamientos de árboles 2,3 MB

Planos

Acoplamientos de garras de elastómero sujeción con tornillo de sujeción

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaTamañoPar
nominal
Nm
Momento de
inercia
(10⁻³ kgm²)
Resistencia estática
a la torsión
Nm/arcmin
Desplazamiento
máx. axial del
árbol ±
Desplazamiento
máx. lateral
del árbol
Par de
apriete de los
tornillos (Nm)
CADAcc.PrecioPedir
23023-0020220,000210,0070,60,10,7 1,223.04 MXN
23023-0050550,0010,0160,80,10,7 1,427.44 MXN
23023-012512,512,50,00590,03810,11,7 1,834.28 MXN
Referencia

D1/D2
Preperforado
D1/D2
mín.
D1/D2
máx.
D4LL1L2L3C
(DIN 916)
CADAcc.PrecioPedir
23023-00203361422783,5M3 1,223.04 MXN
23023-0050559,53203010105M3 1,427.44 MXN
23023-01258814303511135,5M4 1,834.28 MXN