text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Descripción
Rodamiento de rodillos a rótula
Forma
O
Versión 1
Perforación cilíndrica
Versión 2
con jaula
Tipo de producto
FAG
Material del cuerpo de base
acero del apoyo de cilindros
Material del componente
acero
B=Anchura
23
D1=Diámetro exterior
72
D=Diámetro interior
35
KZZ.=Símbolo
22207-E1
B1
4,8
Capacidades de carga dinámicas N
88000
Capacidades de carga estáticas N
81500
D2
3,2
Modelo de forma
abierto
R min
1,1
Velocidad límite r. p. m.
11000
α
1,5°

Descripción

Material
Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de acero.
Versión
Abierto.
Indicación
Los rodamientos de rodillos a rótula absorben altas cargas radiales y axiales. Las cargas axiales se absorben en las dos direcciones. Están diseñados para la máxima capacidad de carga. Los rodamientos de rodillos a rótula compensan los errores de ángulo (ángulo de ajuste α). Con ranura y agujeros para la lubricación.

Las medidas principales de los rodamientos de rodillos a rótula corresponden a DIN 635-2. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. El juego radial corresponde al juego radial CN según DIN 620-4. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Rango de temperatura
De -30 °C a +200 °C.
A petición
Otras dimensiones y versiones.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron