text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma
Abreviatura de designación
Juego de dispositivos de sujeción
Forma
B
Versión 1
with central nut
D1=Diámetro exterior
45
D=Diámetro interior
30
Con par de apriete MS Fuerza axial transmisible F kN
45
Con par de apriete MS Momento de torsión transmisible M Nm
550
L
37
L1
25
L2
11
Par de apriete de los tornillos de sujeción MS Nm
300
Presión superficial en el cubo P N/mm²
108
SW
46

Descripción

Material
Acero.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Juego de dispositivo de sujeción con momento de masa e inercia reducido. Fácil montaje y desmontaje: sin agarrotamiento eventual del árbol. Perfecto para conexiones sin juego. Concentricidad y rotación excelentes. Adecuado para su uso con árboles ranurados o sin ranuras.

- Para diámetros de árbol entre 5 y 35 mm
- Para momentos de torsión elevados
- Desplazamiento axial mínimo durante el montaje
- Autocentrante
Montaje
El árbol y el cubo deben estar limpios, sin grasa ni aceite. No lubricar el juego de dispositivo de sujeción. Introducir el juego de dispositivo de sujeción en la base del cubo y deslizar en el árbol. Colocar la tuerca con la mano y apretar mediante una llave dinamométrica al par de apriete indicado.
Tolerancias
Diámetro del árbol y agujero del cubo
Forma A ±0,04 mm.
Forma B ±0,08 mm.
Acabado superficial Rz ≤ 16 µm.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron