text.skipToContent text.skipToNavigation
ES
Elija su idioma

Descripción

Material

Cabeza de la horquilla y perno de acero inoxidable 1.4305.

Versión
Acabado natural.
Indicación
Las piezas ahorquilladas se han diseñado como accesorios para vástagos articulados. La medida de apertura C de la horquilla se ha elegido de modo que las piezas se puedan conectar con los vástagos articulados.

Adecuado para vástagos articulados 27629 y 27630.
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.

Otros clientes también compraron