norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cabeza de la horquilla y perno de acero 1.7225.Versión:Cincado.Indicación:Las piezas ahorquilladas se han diseñado como accesorios para vástagos articulados. La medida de apertura C de la horquilla se ha elegido de modo que las piezas se puedan conectar con los vástagos articulados.

Adecuado para vástagos articulados 27625, 27626, 27627 y 27628.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27614 Articulaciones de horquilla para vástagos articulados 293 kB

Planos

Articulaciones de horquilla para vástagos articulados

Selección/filtro de artículos

Referencia

BCDD1D2D3LL1L2L3L4R1F
estático
kN
CADAcc.PrecioPedir
27614-05080516168135M51829,520,521,510,50,58,56,58 556.85 MXN
27614-06090618189156M62033,522,92511,50,5979 598.70 MXN
27614-081208202012178M8244124,931,513,5110,5814,5 606.52 MXN
27614-1014102525142110M102849,530,33816112,5819,5 661.30 MXN
27614-1216122929162512M123257,534,344181,515823,5 734.44 MXN
27614-1621163838213016M164276,543,35823,51,520932 1,166.68 MXN
27614-2025204545253820M205090,551,96829,5-22,5943 2,141.92 MXN