{"product":{"productId":"agid.20614","price":574.01,"name":"BISAGRA ANGULAR VERSIÓN LARGA CONTUERCA DE FIJACIÓN D1=M06, ACEROINOXIDABLE 1.4305, B=40,2, A=45, A1=30,A2=10"},"currency":"MXN"}
Bisagra angular
con tuerca de fijación
acero inoxidable
- Unión móvil entre dos componentes fijos
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de muebles, puertas, compuertas, cubiertas
- Para construcciones de superficies al ras
- Versiones ligera y pesada
- Acero inoxidable 1.4305, 1.4301
Unidad de venta
$574.01
más IVA.
Se ha añadido a su cesta de la compra
Abreviatura de designación
Bisagra angular
Versión 1
con tuerca de fijación
Versión 2
Versión larga
Tipo de
producto
bisagra angular
Material
del cuerpo
de base
acero inoxidable
Llave del acero
1.4305
A=Longitud
45
B=Anchura
40,2
D1=Perforación de fijación
M6
A1
30
A2
10
A3
7,5
A4
18
B1
28,2
B2
12
B3
13
Capacidad
de carga
N
2600
Clase de fijación
tuercas de fijación
D2
6
H1
7
H2
13
H3
12
L1
16
T
8
Descripción
Material
Bisagra de acero inoxidable 1.4305.
Material de fijación de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Pulido.
Indicación
Bisagra atornillable para construcciones de superficies al ras.
Versiones ligera y pesada.
Versiones ligera y pesada.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.