norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Fundición inyectada de aluminio.
Eje de acero inoxidable.
Versión:Bisagra con recubrimiento de polvo plateado.
Eje con acabado natural.
Indicación:Bisagras para elementos superficiales y perfiles de aluminio, no se pueden colgar.La bisagra puede estar equipada con tapa de plástico sobre pivote portador.

Los valores de carga indicados constituyen valores orientativos no vinculantes que no tienen en cuenta factores de seguridad y se proporcionan excluyendo cualquier tipo de responsabilidad. Estos valores se indican solo a título informativo y no representan ninguna garantía sobre sus propiedades.

Los valores de carga se determinan con condiciones de laboratorio. Es competencia del usuario determinar individualmente si la bisagra es apta para la aplicación concreta.

Los valores determinados pueden resultar afectados por la amplia variedad de materiales en que van fijadas las bisagras, por los tipos de fijación, por las condiciones meteorológicas, así como por el desgaste.
A petición:Bisagras para salientes guía (ranuras 5, 6, 8, 10, 12 y 14) para perfiles de aluminio.
Combinación de aletas de distintas longitudes.
Características especiales:
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27872 Bisagras de aluminio 141 kB

Planos

Bisagras de aluminio

Selección/filtro de artículos

Referencia

AA1A2A3A4BF1
N
F2
N
CADAcc.PrecioPedir
27872-251515521515262648275215 365.96 MXN
27872-3018185917,517,529,529,548325225 371.28 MXN
27872-352020722020363648325225 376.60 MXN
27872-4023237722,522,538,538,548400250 381.92 MXN
27872-45252587252543,543,548400250 387.80 MXN
27872-5028289727,527,548,548,548400250 393.12 MXN
27872-60333311532,532,557,557,548400100 399.00 MXN