norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Bisagra de acero.
Arandela intermedia de latón.
Eje de acero o latón.
Versión:Racor de lubricación según DIN 71412-D, acero cincado.
Partes de acero con acabado natural.
Indicación:Las bisagras están compuestas de acero perfilado soldable.
En la mitad inferior de la bisagra, la espiga está fija.
La calidad del acero de los cordones de soldadura y de los soportes en los que están fijados los rollos de cinta tiene que ser igual o mejor que:
S235JR+AR según EN 10025-2:2004–10
DIN 8563, parte 3 o Fe E 235 según SIA 161
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27885 Bisagrassoldables 220 kB

Planos (vista completa)

Bisagrassoldables

Bisagras soldables, forma A

Más información

Planos

Bisagras soldables, forma A

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Material
del componente
ABD

D1CADAcc.PrecioPedir
27885-008040012Aacero9,74085 41.72 MXN
27885-008050012Aacero9,75085 44.24 MXN
27885-010060012Aacero12,760106 47.04 MXN
27885-010070012Aacero1270106 71.96 MXN
27885-013080012Aacero15,580138 73.08 MXN
27885-016100012Aacero201001610 104.72 MXN
27885-016120012Aacero201201611 138.60 MXN
27885-018135012Aacero221351812 191.80 MXN
27885-020150012Aacero251502013 222.88 MXN
27885-020180012Aacero251802014 286.44 MXN
27885-023200012Aacero28,52002316 480.20 MXN
27885-008040022Alatón9,74085 45.92 MXN
27885-008050022Alatón9,75085 49.00 MXN
27885-010060022Alatón12,760106 57.68 MXN
27885-010070022Alatón1270106 89.88 MXN
27885-013080022Alatón15,580138 96.60 MXN
27885-016100022Alatón201001610 122.64 MXN
27885-016120022Alatón201201611 167.72 MXN
27885-018135022Alatón221351812 223.72 MXN
27885-020150022Alatón251502013 298.48 MXN
27885-020180022Alatón251802014 334.32 MXN
27885-023200022Alatón28,52002316 618.52 MXN

Bisagras soldables, forma B

Más información

Planos

Bisagras soldables, forma B

Selección/filtro de artículos

Referencia

Forma

Material
del componente
ABD

D1CADAcc.PrecioPedir
27885-113080012Bacero1680138 157.08 MXN
27885-116100012Bacero201001610 176.96 MXN
27885-116120012Bacero201201610 223.16 MXN
27885-118135012Bacero22,51351812 276.36 MXN
27885-120150012Bacero25,51502013 306.88 MXN
27885-120180012Bacero251802014 370.72 MXN
27885-123200012Bacero292002316 599.20 MXN