|
|
27951_AInterruptor de seguridad de bisagra versión alargada, forma A |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Carcasa de fundición inyectada de cinc. Cubierta de carcasa de plástico incombustible. Perno de charnela de fundición inyectada de cinc/acero C45. Contactos de aleación de plata y níquel 10.Indicación:Los interruptores de seguridad de bisagra sirven para controlar la posición de puertas de protección, tapas de protección y cubiertas de protección giratorias. El control del dispositivo protector se realiza directamente dentro de la bisagra. En los modelos con ajuste previo universal, el ángulo de conmutación puede ajustarse libremente a lo largo de todo el rango de servicio. Una ayuda de montaje facilita un ajuste rápido en puertas y marcos.
Las bisagras adicionales tienen el mismo aspecto y las mismas medidas que los interruptores de seguridad de bisagra.Aplicación:- Máquinas herramienta especiales - Industria eléctrica - Máquinas de embalaje - Vallas, cercados/sistemas de perfiles - Máquinas herramienta - Tecnología de medición, procesos, ensayos y laboratoriosMontaje:4 x tornillos cilíndricos M6 DIN 7984 o ISO 4762 Par de apriete 4,3 Nm Para las observaciones generales de montaje, ver las Instrucciones de manejo incluidas en el suministro.Ventajas:- Indicado para proteger puertas oscilantes - Esfuerzo de montaje mínimo sobre todo en perfiles de aluminio corrientes - Integración óptima en la estructura de entorno - Protección amplia contra manipulación - Desgaste mecánico mínimoCaracterísticas especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF: