{"product":{"productId":"agid.5184","price":1154.64,"name":"Tornillos de altura ajustable con contratuerca"},"currency":"MXN"}
Material
Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Versión estándar 1.7225,
versión de acero inoxidable 1.4305.
Versión
Versión estándar cincada mediante procedimiento galvánico, cromada en azul.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Versión de acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los elementos de altura ajustable se utilizan en lugares en los que es necesario instalar y alinear motores, grupos, elementos de accionamiento y cadenas de fabricación. La contratuerca sirve para asegurar un ajuste predeterminado. Otros tamaños bajo pedido.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
La carga estática adicional F1 está disponible restando la fuerza de tensión previa (tornillo 8.8, µ m = 0,125) de la carga total F.
Accesorios
96650 Крючковый ключ с выступом DIN 1810A, расширенный.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.