|
|
27670_CArticulaciones axiales para fuerzas de tracción ajustables,... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:Perno esférico cincado y cromado. Asiento de bola y tuercas cincadas.Indicación:Articulación axial adecuada para el alojamiento de fuerzas de tracción. La tuerca de apriete puede alterar el movimiento de la bola o fijarla por completo.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Forma | D1 | D2 | A | L | E | α | F kN | M Nm | Par de apriete máx. Nm | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27670-31006 | C | 10 | M6 | 21 | 23,5 | 12 | 20° | 2,5 | 5,2 | 12,4 | | | 673.96 MXN | | 27670-31308 | C | 13 | M8 | 26 | 29,5 | 14 | 24° | 5 | 8,8 | 13,2 | | | 803.60 MXN | | 27670-31610 | C | 16 | M10 | 35 | 36 | 16 | 28° | 7,5 | 14,5 | 16,4 | | | 889.56 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|