norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero de corte fácil.Versión:Cincado.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27624 Articulaciones de horquilla de acero DIN 71752 139 kB

Planos

Articulaciones de horquilla de acero
DIN 71752

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 2BGD1D2D3L1L2L3ACADAcc.PrecioPedir
27624-0510rosca cuadrada5105M5926207,510 49.84 MXN
27624-0612rosca cuadrada6126M6103124912 56.56 MXN
27624-0816rosca cuadrada8168M81442321216 73.08 MXN
27624-0832rosca cuadrada8328M81458481216 82.32 MXN
27624-1020rosca cuadrada102010M101852401520 94.64 MXN
27624-10120rosca cuadrada102010M10x1,251852401520 85.12 MXN
27624-1040rosca cuadrada104010M101872601520 107.24 MXN
27624-10140rosca cuadrada104010M10x1,251872601520 97.16 MXN
27624-1224rosca cuadrada122412M122062481824 136.64 MXN
27624-12124rosca cuadrada122412M12x1,252062481824 141.68 MXN
27624-1248rosca cuadrada124812M122086721824 156.52 MXN
27624-12148rosca cuadrada124812M12x1,252086721824 169.68 MXN
27624-1428rosca cuadrada142814M1424725622,527 180.04 MXN
27624-1632rosca cuadrada163216M162683642432 278.04 MXN
27624-16132rosca cuadrada163216M16x1,52683642432 294.56 MXN
27624-2040rosca a la derecha204020M2034105803040 377.72 MXN
27624-05101rosca a la izquierda5105M5926207,510 73.08 MXN
27624-06121rosca a la izquierda6126M6103124912 75.88 MXN
27624-08161rosca a la izquierda8168M81442321216 77.56 MXN
27624-10201rosca a la izquierda102010M101852401520 139.16 MXN
27624-12241rosca a la izquierda122412M122062481824 210.56 MXN
27624-16321rosca a la izquierda163216M162683642432 364.56 MXN
27624-20401rosca a la izquierda204020M2034105803040 377.72 MXN