|
|
27620Articulaciones de horquilla de acero con muelle de encaje a... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Cabeza de la horquilla y perno de acero de corte fácil, lado elástico de acero para muelles.Versión:Cincado y pasivado.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | Versión | B | G | D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | L3 | L5 | L6 | A | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
27620-03508 | rosca cuadrada | 4 | 8 | 4 | M3,5 | 8 | 21 | 16 | 6 | 15 | 10 | 8 |  | | 79.80 MXN | | 27620-0510 | rosca cuadrada | 5 | 10 | 5 | M5 | 9 | 26 | 20 | 7,5 | 19 | 12 | 10 |  | | 49.56 MXN | | 27620-0612 | rosca cuadrada | 6 | 12 | 6 | M6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 23 | 14 | 12 |  | | 57.40 MXN | | 27620-0816 | rosca cuadrada | 8 | 16 | 8 | M8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 31 | 19 | 16 |  | | 69.72 MXN | | 27620-0832 | rosca cuadrada | 8 | 32 | 8 | M8 | 14 | 58 | 48 | 12 | 47 | 19 | 16 |  | | 80.08 MXN | | 27620-1020 | rosca cuadrada | 10 | 20 | 10 | M10 | 18 | 52 | 40 | 15 | 39 | 23 | 20 |  | | 88.48 MXN | | 27620-10120 | rosca cuadrada | 10 | 20 | 10 | M10x1,25 | 18 | 52 | 40 | 15 | 39 | 23 | 20 |  | | 97.44 MXN | | 27620-1040 | rosca cuadrada | 10 | 40 | 10 | M10 | 18 | 72 | 60 | 15 | 59 | 23 | 20 |  | | 100.80 MXN | | 27620-10140 | rosca cuadrada | 10 | 40 | 10 | M10x1,25 | 18 | 72 | 60 | 15 | 59 | 23 | 20 |  | | 111.16 MXN | | 27620-1224 | rosca cuadrada | 12 | 24 | 12 | M12 | 20 | 62 | 48 | 18 | 47 | 28 | 24 |  | | 126.56 MXN | | 27620-12124 | rosca cuadrada | 12 | 24 | 12 | M12x1,25 | 20 | 62 | 48 | 18 | 47 | 28 | 24 |  | | 138.60 MXN | | 27620-1248 | rosca cuadrada | 12 | 48 | 12 | M12 | 20 | 86 | 72 | 18 | 69 | 28 | 24 |  | | 147.28 MXN | | 27620-12148 | rosca cuadrada | 12 | 48 | 12 | M12x1,25 | 20 | 86 | 72 | 18 | 69 | 28 | 24 |  | | 162.40 MXN | | 27620-1428 | rosca cuadrada | 14 | 28 | 14 | M14 | 24 | 72 | 56 | 22,5 | 52 | 31 | 27 |  | | 171.36 MXN | | 27620-1632 | rosca cuadrada | 16 | 32 | 16 | M16 | 26 | 83 | 64 | 24 | 62 | 36 | 32 |  | | 249.48 MXN | | 27620-16132 | rosca cuadrada | 16 | 32 | 16 | M16x1,5 | 26 | 83 | 64 | 24 | 62 | 36 | 32 |  | | 275.52 MXN | | 27620-2040 | rosca a la derecha | 20 | 40 | 20 | M20 | 34 | 105 | 80 | 30 | 71,5 | 45 | 40 |  | | 477.96 MXN | | 27620-05101 | rosca a la izquierda | 5 | 10 | 5 | M5 | 9 | 26 | 20 | 7,5 | 19 | 12 | 10 |  | | 59.92 MXN | | 27620-06121 | rosca a la izquierda | 6 | 12 | 6 | M6 | 10 | 31 | 24 | 9 | 23 | 14 | 12 |  | | 62.16 MXN | | 27620-08161 | rosca a la izquierda | 8 | 16 | 8 | M8 | 14 | 42 | 32 | 12 | 31 | 19 | 16 |  | | 70.56 MXN | | 27620-08321 | rosca a la izquierda | 8 | 32 | 8 | M8 | 14 | 58 | 48 | 12 | 47 | 19 | 16 |  | | 81.76 MXN | | 27620-10201 | rosca a la izquierda | 10 | 20 | 10 | M10 | 18 | 52 | 40 | 15 | 39 | 23 | 20 |  | | 93.24 MXN | | 27620-10401 | rosca a la izquierda | 10 | 40 | 10 | M10 | 18 | 72 | 60 | 15 | 59 | 23 | 20 |  | | 108.08 MXN | | 27620-12241 | rosca a la izquierda | 12 | 24 | 12 | M12 | 20 | 62 | 48 | 18 | 47 | 28 | 24 |  | | 132.44 MXN | | 27620-16321 | rosca a la izquierda | 16 | 32 | 16 | M16 | 26 | 83 | 64 | 24 | 62 | 36 | 32 |  | | 252.84 MXN | | 27620-20401 | rosca a la izquierda | 20 | 40 | 20 | M20 | 34 | 105 | 80 | 30 | 71,5 | 45 | 40 |  | | 525.84 MXN | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|