{"product":{"productId":"agid.33895","price":24.99,"name":"Cabezas de horquilla de acero o acero inoxidable DIN 71752"},"currency":"MXN"}
Material
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
* similar a DIN 71752.
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.